跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何运行 MyVirtual Machine?

Run myVirtual Machine 产品可将您的数控车间直接带入办公室。它基于原始 Siemens CNC 和 PLC 控制器技术,运行机床的数字化双胞胎,并对机器运动学和材料去除过程进行强大的 3D 仿真。该解决方案支持广泛的用例,从 CNC 编程、验证到培训。

提高工作准备的生产力

将面向车间的编程从机床转移到办公室,虚拟地准备您的 CNC 流程。腾出你的真实机器,让他们可以专注于自己最擅长的事情——制作芯片。

第一次是对的——提前避免错误

验证虚拟机上的 CNC 程序,以防止在程序发布到生产环境时出现意外问题。尽早发现碰撞,避免昂贵的维修和机器停机。

改造 CNC 培训

使用原始 SINUMERIK HMI 和逼真的环境在逼真的虚拟机上培训操作员,是安全学习工作流程的理想之选,没有风险、报废或机器停机。

特色功能

真实的 CNC 行为模拟

使用真实的 SINUMERIK 控制逻辑对数控程序进行仿真,以确保在车间执行之前机器行为准确。测试加工周期和后处理器,无需依赖真实机器的可用性。

7657a39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-real-cnc-behavior-640x480

相同的操作和编程接口

使用与真实 SINUMERIK 机器相同的操作和编程接口,无需重新学习,并确保从虚拟机到真实机器的无缝过渡。

e7f43ee1-d418-49b3-aecd-8d91b33aa2522554-数字双胞胎-OF-CNC-640x480

带运动学的全 CNC 数字双胞胎

对包括轴、刀具、刀架、夹具和工件在内的整机进行仿真,以进行真实的运动和行为验证。

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-full-cnc-digital-twin-640x480

高级碰撞检测

尽早检测机床组件、刀具和工件之间的碰撞,以避免机床损坏、报废和计划外停机。

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-碰撞检测-640x480

精确的计划和可靠的周期时间计算

计算机器精确的循环时间并以虚拟方式验证作业设置,以支持可靠的规划、提高调度精度并加快产量提升。

44a583e0-c57d-419b-a9c9-e6c5f36213b6-运行我的虚拟机 640x480

了解其他人如何使用 Run myVirtual Machine

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH,德国 | 通过减少手动编程提高生产率

使用SINUMERIK OneControlled DMG MORI机器和Digital Twin技术,Rusch Maschinenteile将循环时间缩短了约20%,并通过自动三维车间编程消除了多达80%的手动编程任务。

常见问题解答