跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么优化 myProgramming /3D 扫描仪?

Optimize myProgramming /3D Scanner 是 SINUMERIK Operate 的附加组件,它通过以下方式彻底改变了面向车间的 CNC 编程

  • 直接基于 3D CAD 模型创建 CNC 程序
  • 检测工件设计中的可制造特征
  • 建议合适的 SINUMERIK 加工周期
  • 避免手动输入几何信息

也可在 CNC Digital Twin 中使用: Run MyVirtual Machine

加快面向车间的 CNC 编程

系统会自动识别 CAD 模型中的可加工特征,并建议合适的制造策略。创建程序变成了选择和放置预先配置的周期,这样可以节省时间。

避免编程错误

将工件几何形状从 CAD 模型直接传输到 CNC 控制器中,而无需输入技术图纸中的参数,可以避免因重新解释信息而导致的人为错误。

减少 training 工作量

经验不足的操作员也可以使用基于 3D CAD 几何图形的编程方法。此外,熟悉著名的 SINUMERIK Operate 可用性概念的人可以立即提高工作效率。

特色功能

使用 3D CAD 模型代替 2D 纸质图纸

将 STEP 格式的 3D CAD 模型直接导入 CNC 机床。数据集中捕获的所有几何信息都可以在CNC程序中重复使用,而无需参考 2D 技术图纸(通常打印在纸上)。从设计到制造的数字主线,可提高生产率并有助于避免错误。

33151b83-afe3-47ca-8ab8-a01281d782cc-omp-3d-scan-1280x720

受益于自动特征检测

通过从预配置的加工周期列表中进行选择,快速创建 CNC 程序。现有 SINUMERIK 铣削和车削循环范围所支持的大部分棱柱形状将在工件几何形状中自动检测。轮廓或切割深度等所有几何参数都已经从 CAD 模型中导出。

16dab4d4-b359-430e-9ee3-637d97c9e68c-omp-3d-scan-1280x720

有效地组合编程策略

优化 myProgramming /3D Scanner 扩展了 SINUMERIK Operate 的编程能力。因此,三维驱动的方法可以灵活地与基于G代码的程序(程序指南)或ShopMill和ShopTurn提供的现有模式相结合。您可以决定哪种方法最符合您的制造任务的特定要求。

722641ca-4d79-45fc-b040-405ccf7d0d96-omp-3d-scan-1280x720