Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
两位与 Sinumerik 合作的工程师
工业自动化

SINUMERIK 系统

使用高性能计算机数控 (CNC) 机床提高零件产量。无论您的加工涉及车削、铣削、磨削还是增材制造,都可以应用 SINUMERIK CNC systems 来实现生产自动化、机床联网,并使用数据来提高制造效率。

适用于机床操作员

集成的车削、铣削和钻孔技术

在机床中同时处理多种技术,以提高整体生产率。SINUMERIK 提供:

  • 强大的技术功能: 依靠先进的 CNC 功能进行车削和铣削——从加工和测量循环到图纸交换格式 (DXF) 读取器、几何计算机和动态 5 轴加工。
  • 灵活的 CNC 编程: 处理各种 CNC 编程,从 Shopmill/ShopTurn 加工步骤编程到使用高级语言编程的 G 代码编程。
  • 高效的刀具管理: 确保在小规模和大规模生产中不间断运行。
  • 快速机器设置: 借助使机器快速启动和运行的智能功能,减少昂贵的调整和设置时间。
  • 精确的自由曲面: 在最短的加工时间内实现镜面光滑的表面。

探索产品

无缝扩展生产,灵活地在车间部署人员。

经常问的问题

探索可能性