Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SINAMICS G180?

SINAMICS G180 机箱和机柜单元是变速驱动器。我们为要求苛刻的石油、天然气、化工和加工行业设计它们,为关键过程提供强大的电机控制。恶劣的工业环境带来了能源效率低下、电机噪音过大和设置复杂等挑战。SINAMICS G180通过优化时钟周期频率以减少系统损耗和使用 “随机模式” 功能降低电机噪声来解决这些问题。

使用逆变器管理软件 (IMS) 工具简化调试。通过优化的时钟周期频率减少系统损耗,从而降低能耗和运营成本。通过 ATEX 合规认证,支持危险区域的安全操作。

主要好处

减少系统损耗和电机噪音

通过优化时钟周期频率减少系统损耗。利用 “随机模式” 功能显著降低电机噪音,实现更高效、更安静的操作。

简化调试和参数设置

使用逆变器管理软件 (IMS) 工具实现简短、直接的调试和参数设置。设备包括特定的连接区域,可简化设置并降低复杂性。

增强系统灵活性

对于较长的电机电缆,使用集成的 du/dt 过滤器。由于输入电压范围宽,可在非接地线路电源上以 500 V 和 690 V 额定电压运行设备。

特色功能