Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Simcenter

技术

将各种尖端仿真技术整合到一个平台中。

在各种环境中部署系统仿真模型

利用 Simcenter 利用一流的仿真技术。该平台具有多种数值功能,包括公认的求解器、深入的性能分析功能以及强大的离散分区和并行处理功能。此外,Simcenter 可以涵盖所有模型在环 (MiL)、软件在环 (SiL) 和硬件在环 (HiL) 阶段,这要归功于具有实时兼容库并通过众多模型简化工具进行了简化。Simcenter 模型可以导出到至少十二个实时目标。

用户友好的有限元分析 (FEA) /有限元法 (FEM) 和计算机辅助设计 (CAD) 导入功能,以及许多带有计算流体力学 (CFD) 或多体模拟 (MBS) 工具的专用接口,可确保无缝的一维/三维集成。Simcenter 支持功能模型接口 (FMI) 标准的所有耦合模式。其通用协同仿真接口支持与内部或传统代码进行定制耦合。归根结底,Modelica语言的支持提供了在单一平台内结合最佳因果和因果建模方法的关键优势。

为 CAE 价值提供服务 AB

CAE Value AB的高级技术顾问埃里克·温德伯格和金·布拉德解释了他们如何使用Simcenter Amesim和Simcenter HEEDS对混合动力汽车进行多属性平衡。

技术功能