Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Simcenter

乘员安全仿真

应用准确有效的仿真技术来设计更安全的车辆。

高级驾驶辅助系统 (ADAS) 测试

乘员和行人安全是决定车辆能否获得认证的关键设计方面。因此,在车辆进入市场之前,需要进行全面的原型测试。但是,这种测试非常昂贵,并且可能导致严重的延迟,尤其是在发现问题时。因此,汽车制造商通过使用仿真进行前期研究和分析,节省了原型制作时间和成本。

Simcenter 为乘员和行人安全仿真提供软件解决方案。该软件配备了各种人体和虚拟多体模型,用于分析各种安全关键场景。由于与有限元分析 (FEA) 相比,多体动力学提供的计算速度优势,工程师可以以省时的方式设计安全系统。

Simcenter 活跃人类

准确预测车辆操纵期间的人体反应。

乘员安全仿真功能

点播式线上研讨会

行人和乘员安全系统开发

集成安全系统是被动和主动安全系统的组合,旨在提高行人和乘员的安全。

使用 Simcenter Madymo 软件对汽车中的两个人进行 CFD 仿真。
案例分析

爱达克集团

EDAG 集团使用 Simcenter Madymo 来缩短新行人安全系统的上市时间,将人体行为的仿真时间从几天缩短到几小时。

将人体行为仿真时间从数天缩短至数小时
Case Study

将人体行为仿真时间从数天缩短至数小时

公司:爱达克集团

行业:汽车及交通运输行业

位置:慕尼黑, Germany

西门子软件:Simcenter Madymo software