NVH 测试工程师面临双重挑战,既要缩短上市时间和开发成本,又要确保质量和完整性。Limited 原型供应和测试时间有限使他们的工作更加复杂,要求提高产品验证的效率。在这种充满挑战的环境中,他们必须评估多个测试条件和应用,同时仍符合最高标准。
Simcenter 提供专门的解决方案,以提高您的 NVH 测试活动的效率。将可扩展的数据采集硬件与测试测量、处理和分析软件相结合,使 NVH 测试更具成本效益。Simcenter 直观且可扩展的 NVH 测试解决方案可实现高效的测量、分析、报告和数据共享。它们支持开发周期不同阶段的广泛的 NVH 活动,从故障排除到高通道数的多物理场性能测试活动。





















-640x360.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)