Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
有几个人正在看iPad上Simcenter Amesim软件的车辆系统动力学仿真。
Simcenter

车辆系统动力学模拟

优化车辆系统、底盘部件和控制器的动力学。

实现有效的车辆系统开发

平衡相互冲突的性能特征,例如舒适性和操控性,以及稳定性、灵活性、驾驶性和燃油经济性。主动控制系统的集成度不断提高,加上电气化底盘系统的使用,使工程活动变得更加复杂。

由于控制器模型具有无缝集成和协同仿真功能,Simcenter 为开发车辆及其底盘部件提供了一种综合方法,可以解决所有这些机电一体化系统的多学科性质。系统仿真方法使工程师能够提前完成底盘组件及其布局的设计决策,并在整个设计和验证过程中提供可扩展的解决方案,从模型在环 (MiL)、软件在环 (SiL) 到硬件在环 (HiL)。这可以帮助您更快地实现车辆系统动力学和底盘部件性能目标,同时保持(甚至提高)您的工程品牌价值。

轮胎建模可实现出色的车辆动态抓地力

在整个车辆设计过程中准确表示轮胎的行为。

车辆系统动力学仿真能力

案例研究

Fluidesign/纽荷兰

使用Simcenter Amesim使纽荷兰能够快速识别不同的负载和扭矩传递率。

使用Simcenter Amesim使纽荷兰能够快速识别不同的负载和扭矩传递率。

Simcenter Amesim 帮助优化紧急制动

公司:Fluidesign/纽荷兰

行业:工业机械

位置:法国洛雷特

西门子软件:Simcenter Amesim

探索车辆系统动力学仿真产品