跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Simcenter

高频电磁仿真

对天线设计、EMC/EMI、雷达、射频和无线通信系统进行准确、高效的高频电磁仿真。分析电磁行为,改善信号性能,确保合规性,并使用先进的仿真技术加快开发。

概述

通过高频电磁仿真自信地连接世界。

设计可靠的联网系统
高频电磁仿真使工程师能够更加自信地设计和优化天线、射频设备和无线通信系统。准确预测电磁行为有助于提高信号质量、天线性能和系统可靠性,同时减少物理原型设计和测试迭代。

分析复杂的电磁相互作用
评估具有挑战性的电磁现象,包括 EMC/EMI 行为、散射、屏蔽效果和雷达横截面 (RCS)。先进的仿真技术可帮助工程师及早发现潜在问题,加快合规流程,提高产品在复杂操作环境中的稳定性。

加速无线创新
通过可扩展的电磁仿真工作流程支持 5G、雷达、卫星通信和互联交通系统等现代应用。集成的设计探索和多物理场分析可以缩短开发周期,做出更明智的工程决策。

收集天线、射频组件和现场分析的高频电磁仿真结果。

特色功能

Select...

精确的天线和射频系统设计

通过精确的电磁仿真设计和优化用于无线通信、雷达和互联系统的天线、阵列和射频组件。

三维天线辐射图案,采用颜色映射的总增益,以 dBi 为单位。

常见问题解答

开始使用