跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
一位工程师在办公桌前使用双显示器在笔记本电脑和屏幕上显示机械部件和流体动力学的三维模拟。

2026 年 6 月 Simcenter 的新增功能

Simcenter 的新时代现在开始了!以前的Altair产品首次加入Simcenter大家庭。

为什么 Simcenter Simsolid?

Simcenter Simsolid使团队能够更快地将优质的产品推向市场,并在竞争中保持先进地位。通过省去几何体准备和网格划分,可以在几分钟内对功能齐全的 CAD 装配体进行结构性能验证,从而节省时间并减少错误。Simcenter Simsolid使团队能够更快地将优质的产品推向市场,并在竞争中保持领先地位。

计算机显示屏在设置或数据面板旁边显示三维工程模型。

省去准备工作,专注于分析

无需简化几何体和网格划分,从而简化工作流程。Simcenter Simsolid 消除了传统结构分析中最耗时、最容易出错的两个步骤。

轻松分析大型、复杂的装配

Simcenter Simsolid 专为提高速度和可扩展性而设计,能够以卓越的效率处理复杂零件和大型组件,包括接触面粗糙、间隙或几何重叠的部件。

在几分钟到几秒钟内获得结果

在标准 PC 上,Simcenter Simsolid 可在几秒到几分钟内提供准确的结果。快速比较多个设计方案。提高各行各业仿真驱动设计的速度、准确性和可用性。

特色功能

全方位的分析类型

Simcenter Simsolid 提供线性和非线性静力学、热分析、模态分析、疲劳分析和应力线性化。它还支持动态分析模拟,包括时间、频率、全局局部、屈曲、复合材料、吱吱声和嘎嘎声、热应力和随机响应,从而实现快速而全面的结构评估。

计算机屏幕上的软件界面显示了一个标有 “设计研究 1 | 模型 1” 的蓝色 3D 架状结构。

丰富的连接和材料库

支持摩擦粘合、滑动和分离触点,以及螺栓、虚拟连接器、焊缝、铆钉、粘合剂、接头和衬套。Simcenter Simsolid 还可处理各种材料类型,包括各向同性、正交各向异性、弹塑性、刚性材料、气体和液体。

类似 CAD 的软件在粉色矩形底座上显示蓝色圆形组件,并带有工具栏和绿色屏幕边框。

边界条件的多样性

模拟设计如何与其环境相互作用,包括:不可移动、滑动、铰链、力、压力、重力、热载荷、惯性载荷、惯性载荷、惯性载荷、螺栓/螺母紧固、静液压、轴承、体积膨胀和收缩、分布式和远程质量以及远程载荷。

软件界面显示多彩多姿的三维结构模型。

开放且可与所有主要 CAD 系统互操作

支持所有主要的 CAD 和 PLM 文件格式,包括 CATIA、NX、PTC Creo、Inventor、Fusion 360、SOLIDWORKS、JT、STEP、VDA、Parasolid、ACIS、PLMXML、CGR 和 STL,无需导入/导出文件。它还提供与Onshape和Teamcenter的直接集成,以实现无缝的数据访问。

Windows 文件资源管理器窗口显示 “Parasolid”、“STEP”、“STL”、“.x_b”、“.step”、“.stp”、“.iges” 和 “所有文件 (*.*)”。

输出数据和可视化

使用等值线图、动画、XY 图、探针和有关应力、应变、位移、安全系数、模态频率、振型和参与系数的详细数据查看各种结果类型。结果可以显示在基准平面或切割截面上,支持多个荷载工况的叠加和包络。

有角度的物体具有五彩的、类似热图的表面,上面有凸起的几何方块和孔。