Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

试用 Simcenter FLOEFD CFD 软件 — 30 天在线试用

使用 Simcenter FLOEFD 软件,使用实际几何图形直接在 CAD 中体验 CFD 仿真。无论您使用的是 NX、Solid Edge 还是 Creo,都可以尽早获得前期流体流动仿真研究和传热分析的亲身体验。

亲自探索嵌入 CAD 的 CFD

在线试用版提供了一种在您首选的 CAD 环境中使用 CFD 的快速简便方法。

  • 通过浏览器在线访问
  • 没有大量下载或安装要求
  • CAD 环境已预先配置并安装了 Simcenter FLOEFD
  • 包括示例模型文件和指导仿真教程
  • 在 30 天内,您可以随时快速访问在线试用版

需要帮助吗?寻求试用 适用于 CATIA 的 Simcenter FLOED 改为版本?还是您是正在寻找新功能的现有客户?-如有任何疑问,请 联系我们。