Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter Fluxmotor?

Simcenter Fluxmotor致力于电机的设计和优化,使工程师能够在考虑多物理场约束的同时加快开发和探索各种机器配置。其直观的环境允许用户,从通才到专家,高效地创建、分析、报告和优化电机设计。

在单一环境中,Fluxmotor使设计人员能够预测电磁性能、评估冷却策略和评估NVH行为,支持更明智的决策和更快的高性能电机的开发。

高效的设计和集成

一个电机专用的直观平台,使工程团队能够在从概念探索到多物理场优化的整个设计工作流程中进行协作,同时考虑系统级集成。

前期制定开发决策

在设计过程的早期解决复杂的多物理场约束,使团队能够在概念阶段做出明智的决策,降低开发风险并优化成本和性能。

快速、准确、全面的分析

分析单一环境中的电磁性能、冷却策略和结构行为,以高效的计算时间提供准确的结果,从而加快电机设计。

特色功能

了解其他人如何使用 Simcenter FluxMotor

simcenter-fluxmotor-customer-story-1200x628

SPIN | 使用 Simcenter 设计无稀土电动机

SPIN 使用 Simcenter 解决方案设计了不使用稀土材料的电动机,同时保持了性能目标。通过利用多物理场仿真和早期设计探索,该团队缩短了开发时间并创建了高效的同步磁阻电机。

Select...

了解其他人如何使用 Simcenter FluxMotor

设计和优化电动汽车的电动机。Simcenter Fluxmotor 支持快速探索机器拓扑、评估不同运行条件下的性能,以及尽早整合热和 NVH 行为等多物理场约束,以加速电动动力系统的开发。

simcenter-fluxmotor-automotive-industry-as282732511-6000x4000

常见问题解答