跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter Flux?

Simcenter Flux 是一款领先的电磁仿真解决方案,用于设计和优化电机、传感器、执行器和功率设备。它可以准确捕获电磁、电气和热行为,帮助工程师提高性能、效率和可靠性,同时减少开发时间和成本。凭借数十年的工业用途,它提供灵活的建模、高物理精度和强大的多物理场集成,以支持高效的设计探索和系统级分析。

通量概述

值得信赖的久经考验的准确性

依靠在匹配现实世界测量结果方面有着长期记录的仿真技术,准确预测复杂的电磁现象并做出可靠的工程决策。

灵活的建模和自动化

利用包含脚本、宏和参数研究的开放环境来微调模型和自动化工作流程,并无缝集成到更广泛的仿真环境中。

高级多物理场集成

在统一的工作流程中连接电磁、热和系统级分析,实现耦合研究,帮助工程师设计高效、耐用和高性能的产品。

特色功能

2D、倾斜和三维电磁分析

在一致的环境中对二维、倾斜和完整三维域的电磁设备进行建模和分析。这种灵活性可以帮助工程师平衡仿真速度和保真度,同时应对各种设计挑战。

Simcenter Flux 的产品屏幕截图,显示了二维偏差和三维电磁分析。

高级电磁建模

使用涵盖磁学、电气和热物理学的内置模型模拟复杂的电磁行为。支持静态、稳态交流和瞬态分析,结合电路耦合和运动建模,实现真实的系统性能预测。

Simcenter Flux 的产品截图,展示了高级电磁建模。

高保真损耗和材料建模

捕捉详细的物理效果,包括非线性和各向异性材料、滞后、皮肤效应和近距离损失。确保准确预测实际运行条件并提高仿真结果的可靠性。

Simcenter Flux 的产品截图,显示了高保真损耗和材料建模。

强大的求解器和设计探索

使用参数研究和强大的线性和非线性求解器高效地探索设计变化。利用优化方法和可扩展的 HPC 功能加快工作流程,从而更快地评估设计备选方案。

Simcenter Flux 的产品截图,展示了强大的求解器和设计探索。

集成的多物理场和 AI 辅助优化

在统一的工作流程中连接电磁、热和系统级分析。实现自动多物理场优化,利用 AI 辅助技术加快设计探索并支持更快的数据驱动型工程决策。

Simcenter Flux 的产品截图,显示了集成的多物理场和人工智能辅助优化。
Select...

汽车领域的 Simcenter Flux

设计和优化电动汽车的电动机、执行器和传感器。Simcenter Flux 可以准确预测电磁行为、损耗、噪声和热效应,有助于提高效率、降低 NVH 并加速高性能电动动力总成系统的开发。

Simcenter Flux 的产品截图,展示了汽车电磁仿真。

常见问题解答