跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Simcenter 电动马达控制器?

Simcenter E-Motor Director 使工程师能够在统一的多物理场环境中探索、评估和优化电动机概念,从而加速电动动力系统的开发。

通过将仿真、数据驱动的设计和控制系统集成相结合,它可以帮助团队平衡性能、效率和成本,同时在设计过程的早期做出明智的系统级决策。

EMD 概述

集成多物理场和控制工作流程

将电磁、热、机械和控制系统的相互作用整合到一个环境中。这种集成方法支持逆变器与电机的协同设计,并在实际运行条件下提供强劲的性能。

加快系统级电动机设计

探索电机架构,评估设计权衡并提高性能。考虑多物理场相互作用和控制策略。早期的系统级洞察可以做出更好的决策并减少代价高昂的迭代。

自动进行设计探索和优化

利用自动化工作流程和实验设计 (DOE) 来快速探索设计空间、比较备选方案,并根据多种限制和运行条件确定最佳的电机配置或系列。

特色功能

电机架构和拓扑

根据单一基准概念快速定义和比较各种电机架构和拓扑。轻松创建设计变体、评估折衷方案并进行结构化设计研究,以便在开发过程的早期确定最有前途的配置。

Simcenter 电动机控制器的产品截图,显示了电机架构和拓扑选择。

多物理场和控制系统集成

通过在单个工作流程中整合电磁、热、机械和控制系统的交互作用来评估电动机性能。捕捉逆变器与电机的耦合效应,评估实际运行条件下的系统行为,以提高精度和稳健性。

Simcenter 电动机控制器的产品屏幕截图,显示了电动机的多物理场和控制系统集成。

使用 DOE 进行自动设计探索

使用自动实验设计 (DOE) 定义和探索大型设计空间。轻松生成、管理和分析多个电机概念,以便在多种约束条件和运行条件下快速比较备选方案,并确定最佳设计或电机系列。

Simcenter E-Motor Director 的产品屏幕截图,展示了使用实验设计 (DOE) 进行自动设计探索。

了解其他人如何使用 Simcenter E-Motor Director

Select...

Simcenter 汽车电机总监

通过在设计过程的早期探索电机架构、优化性能和评估系统级权衡来加快电动动力系统的开发。集成多物理场仿真和控制策略,以提高效率、缩短开发时间并支持跨车辆项目的模块化平台设计。

Simcenter 电动汽车总监的宣传图片,重点介绍了其在汽车行业中的用途。

常见问题解答

使用 NX 为机电设计的每个阶段提供统一的解决方案。电气设计师、机械设计师和控制系统设计师之间进行实时信息共享,才能保证在预算范围内按时交付高质量创新产品。