all
时间序列数据摄取率
50节点扩展订阅将SIWA质量检查员的时间序列数据采集速率从0.01KB/s扩展到0.27KB/s。
SIWA 质量检查器是一个从处理厂到客户水龙头的实时水质监测系统。该应用程序提供了对客户变色、味觉和气味投诉的风险的精细洞察。
SIWA 质量检查员根据节点结构定价。节点是网络中安装了一组传感器的任意点,例如通往供水库的入口管道。
50 节点扩展订阅允许您扩展监控系统。例如,将您的资产属性从 67 扩展到 3350,并将时间序列数据采集率提高到 0.27KB/s。
根据你需要的节点数量,从 SIWA Quality Inspector Base Package 向上扩展。节点是配备水质传感器的地点,通过单个远程遥测单元 (RTU) 连接到工业物联网。
确定系统所需的资产属性数量。10 节点扩展订阅提供了 3350 个属性,而基础包提供了 67 个属性。
50 节点扩展订阅包含 10000 个事件。相比之下,SIWA Quality Inspector Base Package 包含 1000 个。
50节点扩展订阅将SIWA质量检查员的时间序列数据采集速率从0.01KB/s扩展到0.27KB/s。
存储 9GB 的时间序列数据。假设您的系统每隔 5 分钟收集一次数据,则此容量足以容纳第 1 年收集的数据。
50 个节点扩展将 SIWA Quality Inspector Base Package 文件存储容量从 0.5GB 扩展到 1GB。