跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 PM-WEB?

PM-WEB 支持通过基于 Web 的集中式安全访问所有 PM 插件——独立于系统且无需安装。无论是 PC、平板电脑还是智能手机:可以随时随地在浏览器中安全地访问生产数据。灵活连接到多个 PM 附加服务器安装确保了最佳概览——适用于 PM‑QUALITY 的批量报告、PM‑ANALYZE 的 KPI 或 PM‑CONTROL 订单计划。

该图像显示了两个不同的 PM 附加组件 Web 控件并排显示。

集中访问所有 PM 插件的 Web 控件

PM-WEB通过中央登录页面提供对PM插件的所有网络控件的访问权限,无需在不同的应用程序之间切换。这使用户可以随时跟踪所有相关的生产数据。

在多个工厂之间无缝切换

由于可以同时连接多个 PM 插件安装,因此可以通过 PM‑WEB 登录页面访问不同的生产站点。只需点击一下即可访问所有系统数据,无需再次登录。

可通过任何现代浏览器免费安装

PM-WEB 不需要安装任何客户端。通过浏览器直接访问(无论是在 PC、平板电脑还是智能手机上),都可以通过网络上的任何位置进行灵活的监控和分析。

特色功能

集中访问 PM 插件的所有 Web 控件

PM-WEB 将 PM 插件的用户界面集成到一个中央网络应用程序中。从 PM‑ANALYZE 访问甘特图和关键绩效指标,从 PM‑CONTROL 访问订单和配方,或从 PM‑QUALITY 访问批量报告和趋势。PM‑WEB适合在隔离区中用作中央IT网络基础设施和OT级别之间的链路。

该图像显示了可以访问 PM 附加组件控件的 PM‑WEB。选定的批处理趋势控件显示在右侧。

身份验证和访问控制

PM-WEB 与活动目录无缝集成,便于用户登录。使用 PM‑WEB 配置器,您可以精确定义谁有权访问哪个 PM 插件以及哪个位置——细粒度、与用户组相关且完全为您的组织量身定制。PM‑WEB 和 PM 附加组件之间的加密通信符合现代安全标准的要求。

该图显示了 PM‑WEB 配置器。该界面允许您配置用户权限和属性。

常见问题解答