Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Russelectric 的一名员工在一系列产品前的计算机上工作。

Russelectric:电力系统和控制

Russelectric 产品组合包括具有并联开关设备和自动转换开关的超可靠的高速开关系统。通过 Siemens 获得创新工程和行业领先的服务和支持。

高速开关系统

为您的策略定制正确的解决方案

我们为许多应用定制设计和建造高完整性的现场电源控制系统和设备。

  • 关键任务应用程序: 从医院和机场到国防设施,我们的产品有助于保护关键功能
  • 在美国制造:所有产品均在马萨诸塞州和俄克拉荷马州设计和制造
  • 全天候现场服务: 我们经过工厂培训的技术人员将安装、维护和升级您的设备

下载 Russelectric 销售指南,详细了解我们的核心竞争力。

查找您附近的区域销售代表

A person is standing in front of a Siemens product, possibly a machine or equipment, with a blue background.

探索产品

通过满足严格的性能和可靠性要求的高质量、可靠的解决方案确保不间断的电力供应。

Select...
Russelectric logo

对于关键设施,100% 的正常运行时间至关重要

对于大多数企业来说,断电只是一种不便。但是,对于某些企业来说,生存取决于权力。对于这些企业来说,断电将是灾难性的,导致生命损失或财产、数据或收入的损失,如此之大,可能会危及企业的生存。这些企业不遗余力地确保100%的正常运行时间,设计和建造关键任务设施,以保护敏感的计算机和电信设备免受电涌、峰值、停电或其他可能损坏数据或损坏敏感电子设备的电能质量问题的影响。Russelectric 正是为诸如此类的关键任务设施建造最高质量、最可靠的应急和备用电源控制系统。

因此,如果您的企业能够轻松抵御停电,那么任何电力控制系统都可以。但是,如果您的业务断电将是灾难性的,那么不要满足于低于任何地方可用的最佳功率控制系统...

发现各种可能性