跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择现场服务和售后市场?

Russelectric 现场服务和售后服务团队为我们的电力系统和控制基础设施提供全面的现场支持。

Russelectric Field Service Engineers 是 Russelectric 设备的唯一工厂授权服务提供商。在确保关键任务和生命安全设备的可用性方面,没有其他服务提供商能与 Russelectric 的能力相提并论。我们的 FSE 经过工厂培训,可以全天候提供服务,可以立即获得替换部件,并可以直接联系 Russelectric 产品工程师。

从新安装设备的启动和调试到全天候的紧急服务响应,我们的现场工程师都经过专业培训,可确保您的设备可用且可靠。

服务联系信息

预定时间:800-225-5250

紧急情况:800-654-3020

关键优势

尽早发现系统问题并最大限度地提高效率

我们的服务有助于确保您的资产以最大效率运行。它们还可以提高操作员和人员安全,减少计划外停机时间并提高整体系统的可靠性。

设计关键备件管理策略

Russelectric 致力于与您合作,以访问设备并就关键备件提出建议。根据NFPA 70B的要求,这是执行电气维护计划的关键组成部分。

获得紧急服务

遇到需要立即现场服务援助的设备紧急情况吗?我们认识到,当电源控制系统处于离线状态时,您面临的风险正是该系统旨在保护您免受的风险。

特色功能