Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Polarion 网络安全管理

Polarion 网络安全管理通过统一的SBOM管理、持续监控和端到端的透明度,帮助组织保护软件定义的产品、管理风险并确保遵守NIS2和欧盟网络弹性法案。

控制您的软件安全生命周期

完全透明地了解网络安全风险和合规要求,同时通过持续的 SBOM 情报主动管理漏洞。这简化了整个数字主线的安全应用程序生命周期管理,确保了全面的保护。

polarion-cybersecurity-risk-assessment-640x480

风险评估

网络安全管理系统
端到端网络安全信息共享以及数字主线

威胁和伤害库
以管理方式将最佳实践应用到您的投资组合中

威胁和风险评估
即时概述已确定的威胁和对可采取行动的缓解措施的影响

项目快速启动
利用我们基于 IEC 62443 的项目模板立即开始分析

显示网络安全仪表板的屏幕截图

流程和文档

协作开发
促进整个安全生命周期中的无缝信息交换。

可配置的工作流程
快速调整项目模板以匹配您独特的开发流程

开放架构
轻松集成开发、构建或自动化解决方案

SBOM 管理
在持续构建代码或分析已部署产品的同时,获得许可和质量透明度

Siemens 的屏幕截图

漏洞影响分析

持续的质量保证
通过跟踪使用情况数据,立即了解已发布产品的漏洞和许可证泄露情况

影响分析
实时查看漏洞与风险,做出即时优先级决策

SBOM 同步和扫描
在代码提交或 SBOM 导入时进行分析

polarion-ai-sigrid-640x480

Software 质量和安全管理

将Sigrid的客观软件分析集成到Polarion中,以跟踪可维护性,管理技术债务并加强软件质量治理。Sigrid® 使用世界上最大的软件指标数据库和全球标准分析您的系统,提供清晰、可操作、有数据支持的建议。

polarion-ai-nis2-640x480

网络安全立法 NIS2 和 CRA

通过确保完全遵守基本的网络安全要求,避免NIS 2和欧盟网络弹性法案(CRA)规定的严厉经济处罚。

不正确或误导性信息可能会引发最高500万欧元或全球年营业额1%的额外罚款。主动遵守 NIS 2 和 CRA 要求可保护您的组织免受重大财务和声誉风险。

常见问题解答

开始使用