跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
工业设备管理

西门子工业资产中心

Siemens Industrial Asset Hub (IAH) 支持类似 IT 的 OT 资产管理,在具有开放 API 连接的可扩展云库存服务中管理的最高数据质量,从而自动发现和识别资产。

智能工业资产管理

统一 IT 和 OT 环境

工业资产中心 (IAH) 是一款软件即服务 (SaaS) 产品,专为希望弥合其 IT 和 OT 世界之间差距的工业客户而设计。凭借其先进的功能,IAH 使工业组织能够安全地发现、情境化和管理其工业设备,并轻松与 IT 资产管理解决方案集成。

IAH 的核心在于它能够在车间发现数据质量最高的设备。通过利用我们的合作伙伴网络提供的资产链接,IAH可以毫不费力地发现和识别各种独立于供应商的工业设备。合作伙伴可以轻松地向 IAH 提供资产链接,以扩展资产互动功能。这种开放性和模块化是IAH的决定性特征,因为它允许客户和供应商,无论其隶属关系如何,都可以开发自己的资产链接并将其无缝集成到我们的OT平台中。这确保了每位客户都能高效地发现和管理设备,而不必受制于任何特定供应商的本地工具。

一旦发现设备,IAH 不仅仅是识别,还提供全面的管理功能。借助 IAH,工业客户可以优化其设备管理流程,从而提高效率、减少停机时间、提高车间透明度,从而实现更详细的网络安全或过时分析。

查看文档 >
加入我们的社区 >
ServiceNow-服务图连接器 IAH >

该图显示了西门子工业资产中心如何弥合 OT 和 IT 管理设备之间的差距。

探索我们的产品

为了快速入门,IAH提供免费套餐,使用户能够使用10种资产的基本功能(发现、清单、完整API)评估一年的IAH。通过一年订阅 1000 个资产,基本层级支持完整的 IAH 功能。

常见问题解答

Siemens 工业资产中心如何发现和识别设备?

Siemens IAH 通过模块化和可扩展的网关服务连接到您的生产资产,该网关服务部署在接近您的生产网络的地方。IAH网关服务可作为工业边缘(IE)应用程序以及可免费部署的Docker撰写包提供,该包可以部署在非IE智能设备(例如SCALANCE LPE,也包括非西门子设备)或虚拟化IT环境中。

Siemens 工业资产中心如何与现有 IT 系统集成?

Siemens IAH SaaS 提供集中、安全的基于云的资产库存服务,其他基于云的解决方案可通过有据可查的安全 API 进行访问。例如,通过该API,库存数据可以无缝集成到分析工具或服务(漏洞管理、过时管理)以及现有IT资产工作流管理系统或CMDB中。IAH 还可以将资产生命周期、文档或固件状态信息资源的情境化,例如资产管理外壳。

Siemens 工业资产中心的核心技术组成部分是什么?

Siemens IAH 通过三个重点组件支持您的 OT 资产管理任务:

  • 一项集中托管的云库存服务(SaaS 后端服务),可整合整个队列的所有 OT 资产数据。它包含并暴露了所有 IAH 功能。这些功能可以通过基于 Web 的 UI 应用程序和我们有据可查的 API 来访问。
  • 资产网关分布在靠近生产地点的工厂内,用于发现资产信息并将操作能力路由到云端库存。Asset Gateway 和后端服务之间的通信是通过安全和防火墙友好型协议建立的(易于实现到符合 IEC62443 的工业安全概念中)
  • 资产链接由我们的西门子内部和外部合作伙伴网络提供,将资产网关与生产网络中的自动化和现场设备连接起来,从而实现扩展管理功能,例如OT固件更新。
该图显示了西门子工业资产中心从车间网关到云服务再到企业应用的流程。

发现各种可能性