跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 HPCWorks Grid Engine?

通过优化数千个数据中心的共享计算资源,使用 HPCWorks Grid Engine 提高性能和工作效率。选择支持当今最大的 AI 工作负载的可信解决方案,该解决方案已通过超过一百万个内核的验证。

通过优化吞吐量、应用程序性能、容器和服务,更快地获得更好的结果。最大限度地利用共享的本地、云和混合资源,并在首选云中轻松部署 HPC 集群。

hpcsworks-grid-engine-why-product-intro-as415496808-5760x3840

优化性能和吞吐量

凭借先进的吞吐量快速获得更高质量的结果。有效共享资源,提高资源利用率,最大限度地利用本地和云端的 GPU 等专业资源。

简化工作负载管理

通过高效的工作负载管理和许可证优先计划,降低硬件、软件和数据中心成本,从而减少等待时间并最大限度地减少停机时间。通过全面的监控和报告来衡量资源使用情况。

使用你最喜欢的应用程序

管理生命科学、制造和能源等领域成千上万的商业和开源应用程序的工作负载。在 x86、Power 和 Arm 系统上运行你选择的 Linux、Windows 或其他操作系统发行版。

特色功能

了解其他人如何使用 HPCWorks Grid Engine

johnson-and-johnson-87207-feature-640x360

强生 | 利用 HPC 集群推动药物发现和创新

全球最大的医疗保健企业强生公司旗下的詹森制药将其工作负载管理软件升级为HPCWorks Grid Engine Grid Engine,并部署了HPCWorks Navops以在云端进行扩展,并扩展了其高性能计算基础架构,以支持关键科学和研究,包括疫苗开发。