Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

e-Admission: Smooth, digital patient onboarding 技术支持 heyPatient

HeyPatient AG是一家瑞士医疗科技公司,提供跨应用程序、网络和现场终端的完全集成、以患者为中心的平台。 <br/>我们的解决方案支持整个患者旅程——从数字化入职和预约安排到治疗协调、患者自动呼叫、-导航、-文档、表格、care @home 等。 <br/>通过使用最佳实践功能模块简化沟通和流程,我们增强了医院和诊所的患者体验和运营效率。<br/>该多面平台基于云计算,提供21种语言,包括患者的个人护理网络,只需按一下按钮即可准备就绪。

原因何在 将患者数据直接预先检查到您的 ERP?

通过电子注册/电子入院,医疗保健提供商通过在患者抵达前启用数字预登记,简化了患者入院流程。患者填写表格,上传您选择的文件,提供法律同意,通过您/他们选择的前端安全地使用他们的首选语言。该过程完全无纸化,包括对患者数字身份的安全验证。

亲属可以通过HeyFamily参与其中,确保弱势患者获得所需的支持。该解决方案可适应您的内部工作流程和法律要求,并减少办理登机手续时的管理工作。它可以提高数据质量,加快入院速度,并帮助患者获得指导和知情。特别适用于门诊、日间手术或放射学等高通量领域

用于患者办理登机手续的移动应用程序屏幕

优势


  • 患者可以在家中或旅途中完成入院——无需等待,无需在现场办理。这创造了更平静、更高效的抵达体验并减轻了压力,尤其是对于初诊患者或弱势患者而言。

  • 数字注册可自动采集数据并减少手动输入。这样可以最大限度地减少管理员的工作量并避免转录错误,从而节省时间并提高临床和计费团队的数据准确性。

  • 所有表格、签名和上传均符合法律和机构要求。内容以 21 种语言提供,可以根据您的工作流程和患者群体灵活定制。

  • 从通过您的网站进行网络入院,到基于应用程序的流程、两步紧急登机或交互式终端:模块化设置支持各种场景和患者需求——完全集成到您的流程和品牌推广中。
  • 添加您的品牌等

特色功能

常见问题解答

探索资源和相关产品

更多信息和资源

先决条件

基于 HL7 FHIR 的 API,提供文档