Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
身穿黑色衬衫的人站在黑白图案的墙上,手里拿着一个深色物体。
数字过程双胞胎技术

gPROMS

借助高保真度GPROMS模型,最大限度地提高工厂生命周期的价值,这些模型结合了深厚的过程知识和数据,以优化运营、加速创新并支持自信的实时设计和生产决策。

从研发到运营

过程建模工具和数字应用程序

使用GPROMS平台进行运营创新和优化,实现高保真建模、数字设计和实时优化。使用数字双胞胎监控过程运行状况、软感知变量、模拟 “假设” 场景、预测运行时间并推动经济合理的运营。GPROMS 平台产品包括:

  • GPROMS 流程: 用于设计、运营和优化的生命周期建模。
  • GPROMS 配方产品: 对复杂配方和产品行为进行建模。
  • GPROMS Utilities: 优化工厂公用事业和能源系统。
  • GPROMs for sustainability: 减少环境影响的工具。
  • 用于研究和教学的 GPROM: 用于创新和培训的学术工具。
  • gFlare: 先进的火炬系统分析,确保过程安全。

探索产品

Siemens 提供支持整个过程生命周期的高级建模环境和数字应用,使用高保真过程模型进行实时监控、软感知和优化。

深入探索 GPROM

深入了解我们收集的按需GPROMs在线讲座,并根据您最感兴趣的主题定制您的学习之旅。

带有放大镜的藏宝图,揭示了隐藏的资产和宝贵的机会。

经常问的问题

GPROM是什么?它的用途是什么?

GPROMS 是一组高级过程建模工具。Siemens 创建了工业过程的高保真数字模型(也称为数字双胞胎)。这些模型可帮助公司更高效地设计、优化和运营。化工、石油和天然气、制药、炼油、食品和饮料等加工行业使用GPROM来降低风险、提高绩效和支持可持续运营。它还应用于研究机构和学术界,支持从研发和设计到运营、安全和环境优化的各种应用。

GPROMS 与其他仿真软件有何不同?

与基本仿真工具不同,GPROMS 使用基于方程的建模来创建真实世界过程的高精度数字表示。它支持稳态和动态模拟、软传感、实时优化以及与工厂数据的集成。这些属性为您提供更精确的控制、更好的决策信息和预测性见解。

什么是 Digital Process Twin,它是如何创造价值的?

GPROMS Digital Process Twins 收集了基本的过程知识,并应用最先进的数学方法来快速准确地分析和优化工艺设计或操作。

优化流程或产品设计可以在生产生命周期内锁定价值——在某些情况下达到数十亿美元。优化工厂运营通过提高性能和效率来创造持续的价值。

GPROM如何帮助优化工厂运营?

GPROMS 使用高保真数字双胞胎来模拟真实过程条件。这些物理过程的数学模型与实时和历史工厂数据相结合,可帮助操作员更好地了解设备运行状况,预测维护需求,并在条件变化时支持更快、更明智的决策。