Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
驱动技术

Digital Drivetrain

借助传动系统设计和运行状况的数字解决方案,将效率和可持续性提升到一个新的水平。更快地从概念过渡到调试,降低总拥有成本——从能源使用到维护和停机时间。

动作超出预期

改造您的传动系统价值链

借助更高效、更可持续的传动系统技术,让您的生产持续运转并获得竞争优势。

我们的数字解决方案可以帮助您:

  • 更精确地确定电机、变速箱和完整传动系统的尺寸
  • 通过 Digital Twin 仿真加快设计和工程进度,缩短上市时间
  • 获取高质量的原始数据,并将整个传动系统或机器连接到云端或本地平台
  • 分析和可视化数据,以确定优化潜力和切实可行的见解

探索产品

从设计和工程到运营和维护,我们的综合数字化方法有助于加快开发、优化性能并降低设备和机器园区的总成本。

Select...

获取 SINAMICS 硬盘的终极数字双胞胎

你现在可以在我们的促销套装中获得 SIMATIC S7-PLCSIM Advanced 和 SINAMICS Startdrive Advanced Advanced,享受端到端工程,享受 20% 的折扣。S7-PLCSIM

一位数字传动系统仿真工程师正在计算机上工作,该计算机的屏幕显示了数字传动系统模型。

苏格兰水务公司的数字传动系统解决方案

苏格兰水务公司与西门子合作制定了污水处理厂状态监测蓝图,使其易于扩展到苏格兰的任何设施。它们还降低了运营支出,降低了能耗,降低了停机风险并延长了资产寿命。

污水处理现场前景中的苏格兰水上汽车。

常见问题解答

发现各种可能性