NX 工业工程软件提供灵活、强大的计算机辅助工业设计和样式,通过提供快速的概念设计来加速您的产品工程设计。然后,您可以根据这些设计创建建模。
立即免费试用 NX CAD(领先的产品设计解决方案)开始设计。学习如何使用 NX 的高性能设计功能开发高质量的产品。
买一大套 自由形式设计工具 它们在从概念到制造的所有产品开发学科和流程中都很有用。使用放样、扫描和网格技术、曲面修剪和延伸、曲面过渡和高级圆角处理来创建实体模型的功能。
使用 NX 的实时分析功能评估复杂形状的分析和视觉质量。实时图形显示屏可加速评估并帮助指导修改以提高形状质量。
使用高级功能扩展自由形状工具集,使其包括使用基于历史的独特的 A 类方法同步雕刻曲面和实体。对于外部和内部 A 类表面,使用极点操作和表面校准工具对表面质量进行全面控制和实时分析。
使用来自广泛工具集和 NX 混合建模的任意建模技术组合来开发自由形式设计。
将扫描的数据作为刻面导入,无需绘制表面、创建实体或手动创建任何形状。为 3D 打印、基于形状创建模具以及使用 CAD 数据执行其他操作构建支撑。很容易 对产品设计进行逆向工程 来自三维扫描。
使用同类技术中的第一种技术,在不转换数据的情况下将刻面、表面和实体合并到一个模型中, 聚合建模。现在,它允许刻面数据成为设计过程的同等部分。
轻松导入和优化扫描的数据。NX 直接导入通过扫描物理对象获得的多边形刻面数据。它允许您将扫描的数据作为刻面导入,因此无需映射表面、创建实体或进行任何其他手动形状创建。你可以很容易 将您的零件扫描到 CAD 并立即开始为 3D 打印建造支架。
加入我们,学习如何使用下一代解决方案来应对消费品行业的挑战,例如协作、孤岛和批量规模。
公司:卡拉威高尔夫
位置:美国加利福尼亚州
西门子软件:NX