Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
使用 NX CAD 在海上制作的船舶设计的 HD3D 渲染。
沉浸式 CAD

NX 沉浸式探索器

在身临其境的交互式 VR 或桌面体验中可视化和查看 CAD 数据。在投入资源进行物理原型设计之前,先探索和开发设计,所有这些都在一个完全身临其境的综合环境中完成。

视频

NX 沉浸式探索器

观看视频,了解有关 NX 沉浸式探索器的更多信息。此附加模块可在 2023 年 12 月版本的 NX CAD 及更高版本中通过基于价值的许可获得。

NX 沉浸式探索者的好处

  • 在 3D 沉浸式环境中查看模型以进行设计审查
  • 使用手动控制器与虚拟空间中的设计进行交互
  • 查看模型的横截面以了解内部结构
  • 在设计和环境中自由移动
  • 应用真实场景对周围环境进行建模
  • 通过 OpenXR 将大多数 VR HMD 套件作为标准配置

身临其境的设计评论

在 3D 沉浸式环境中体验设计审查,与模型进行交互和探索。您可以利用 VR 头戴式耳机和手持控制器在这个身临其境的空间中导航、交互和查看 CAD 模型。

在 NX CAD 沉浸式浏览器空间中配有叉车臂的黄色拖拉机的沉浸式渲染。

模型环境场景

3D CAD model of a car engine in an immersive virtual environment with holographic interface elements

增强模型可视化效果,将场景更改为周围环境,为您的设计添加背景信息。您可以在这些设计环境中导航,向各个方向自由移动,也可以立即传送到特定位置,甚至可以传送到平台上。

设计备注标记

在沉浸式环境中毫不费力地收集设计笔记和审查团队反馈在沉浸式环境中创建标记、注释和便签,以捕捉设计审查期间的评论、输入和提醒。

3D CAD software interface showing a mechanical part model with design note markups and measurement annotations

手控器交互

Hand interacting with holographic 3D model interface, showcasing immersive design software in virtual reality environment

通过使用手动控制器来操作设计来研究设计效率。探索高效的审查工作流程,与模型和各个零件进行沉浸式交互,包括组件抓取和重新定位。

装配导航显示屏

在 VR 模式下浏览装配导航器并与之交互,增强沉浸感。该模拟控制显示屏存在于应用程序中,可让您移动、旋转和缩放组件。

装配导航器在 NX CAD NX 沉浸式浏览器环境中打开,其中包含火星环境中的电动卡丁车设计。

对模型进行分区

3D CAD model of mechanical part with cross-section view, showing internal components and structure

以任何方向查看组件的横截面,以查看零件的内部布局。这种独特的沉浸式工具使您能够更好地可视化和理解内部特征,同时提供整体设计清晰度。

设计审查快照

立即从您当前的设计中捕获 DMU 快照并将其保存到库中检索快照将恢复捕获时可见的所有场景数据,这是记录设计迭代和在团队审查期间重新审视模型的有用工具。

在 NX 沉浸式浏览器中提取快照库,其中包含平面设计的 6 个快照,包括批注和便笺。

2D 显示器上的 3D 沉浸式体验

Person using computer with 3D model on screen, surrounded by holographic interface projections

使用传统的 2D 显示器在虚拟 3D 空间中对模型进行可视化,无需头戴式耳机!您可以在不戴头戴式耳机的情况下进入虚拟环境,以全屏沉浸式浏览场景,以获得对设计的更多见解。

NX CAD 基于价值的许可

使用代币许可体验 NX 沉浸式探索器

NX 沉浸式浏览器模块可通过以下方式立即在 NX CAD 中使用 基于价值的许可。这种惊人的视觉保真度与动态 NX software 相结合,使您能够在照片般真实的虚拟世界中自然地体验、交互和验证数字双胞胎。

显示用户、代币和产品之间关系的图形

使用 NX 沉浸式设计器提升您的沉浸感

西门子与索尼合作开发了一款专属的沉浸式工程XR头戴式显示器(HMD),专门用于NX™ 沉浸式设计器软件。

索尼 HMD 提供最精确、最自然的 3D 体验、互动和协作方式。令人惊叹的视觉保真度,加上动态的软硬件集成,使用户能够以最流畅、最无缝的工作流程体验沉浸式工程。

索尼头戴式显示器是贯穿整个西门子 Xcelerator 产品组合的变革性工具,它通过弥合现实世界和数字世界之间的差距来扩大可能性。

探索 NX 沉浸式设计师

了解有关索尼 XR 头戴式显示器的更多信息

佩戴索尼 3D 头戴式显示器的男子