NX X 设计
使用三种可扩展座位选项访问此安全的 CAD SaaS 解决方案。即使在没有互联网连接的情况下,NX X 也能通过云的优势提供 NX 设计功能的全部力量。
试试 NX X
通过我们的 NX X 软件试用版探索 NX X 设计解决方案。NX X 产品是全面的软件即服务 (SaaS) 解决方案,可让您获得完整的 NX 计算机辅助设计 (CAD) 功能以及 SaaS 的所有相关灵活性、安全性和可扩展性优势。
试用 NX CAD,针对您的行业或工作流程进行全面的在线试用。一些试用版包括访问Siemens Xcelerator产品组合中的多个软件应用程序,使您可以体验产品之间的集成,从而简化设计流程。

了解如何使用全面的 CAD/CAM 软件解决方案自动化 NC 编程和仿真整个制造过程,以节省时间并提高零件质量。
尝试零件制造 CAD/CAM

使用开放且可扩展的飞机设计软件平台为您的飞机构建精确的 digital twin。将仿真数据轻松连接到飞机 CAD 设计,探索参数化和优化的优势。
试试飞机设计软件

使用 NX 的强大建模功能体验加速产品开发。体验创成式设计和聚合建模以及与增材制造的无缝集成。
尝试汽车机械产品设计

体验如何简化和重复使用设计。利用运动学满足客户的要求并优化您的机器功能。
试试 IM 的机械产品设计

使用创成式设计技术增强现有组件的设计。探索专用的工具集,其中包括所有与行业相关的焊缝以及电缆束的机械布局。
试试 HE 的机械产品设计

学习如何通过高效的建模过程提高医疗设计效率。使用基于参数的设计来最大限度地提高设计灵活性和定制性。减少数据准备时间并提高可定制性。
试试医疗设备设计

了解 NX 如何促进机械产品设计过程,包括创建模型、模具装配结构和仿真流程。获得验证设计的实践经验。
试试中小型企业的机械产品设计

体验中小型企业的工程和制造系列。通过在 CAD、CAM 和 CAE 数据上进行协作,将生产水平提高到新的水平。
试用 SMB 系列

体验仿真功能与设计环境的无缝集成。使用集成 CAD 的结构模拟、热分析和机构运动仿真探索产品性能。
试用 SMB 的设计模拟

体验 digital twin 如何支持您的电线互连系统开发。多域协作使飞机 EWIS 设计变得轻松自如。
试试 A&D E/E 系统开发

借助优化的系统架构,首次实现正确的设计。了解多域协作如何实现轻松的汽车 EE 系统设计。
试试 A&T 的 E/E 系统开发
准备好购买了吗?需要更多信息?浏览这些资源以了解有关 NX CAD 产品的更多信息。
在采用 NX 之前,我们的开发周期花了 12 到 14 个月;使用 NX,我们将开发周期缩短到六到八个月。这是一个重大成果,这不仅是因为按比例削减了成本,而且主要是因为我们的产品开发部门的能力已经增长到可以每年创建更多模型的程度。