跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
几何尺寸和公差

基于模型的定义

基于模型的定义 (MBD) 支持在三维模型中对产品进行完整的数字定义。与以绘图为中心的工作流程相比,Designcenter 减少了在工程文档上花费的时间,并推动了用于验证和制造的下游工具。

点播式网络研讨会

使用 MBD 实现产品的完整数字孪生

使用基于模型的定义,可以轻松解决产品复杂性并加快产品开发流程。

年轻商人在办公室会议桌旁使用笔记本电脑的侧影。

替换通用 2D 图纸

无需二维图纸,同时确保最终产品符合其工程规范。借助 Designcenter,产品团队可以在三维模型中捕获和共享工程需求,从而允许充分利用设计意图。

人们熟悉 2D 绘图并使用它们来定义成品。2D 绘图包含普遍理解和解释的标准符号系统。但是,在某些情况下,定义制造零件所需的多个冗余数据的存在可能会导致最终的三维形态出现偏差。解释错误、重复错误或修订不一致会导致代价高昂的错误,这些错误很快就会转化为较低的质量和生产率。

几何尺寸和公差 (GDT) 是完整零件定义的重要组成部分。它影响产品实现的大多数领域,包括设计、模具、生产和检验。将 GDT 分别应用于 2D 零件视图和 3D 模型。使用 Designcenter 将 GDT 符号应用于 2D 零件视图和 3D 模型。

使用二维图纸传达下游生产要求给产品开发周期增加了不必要的负担。产品定义的简单更改需要更新的 3D 数字数据,并且需要对与产品相关的所有 2D 文档进行大量工程更改。由于维护此文档需要时间,因此实施产品变更的生命周期会随着相关二维数据范围的扩大而延长。

一个部件的合成图像,绘有 3D (PMI) 和 2D 图层以供比较。

利用原有数据

以一张干净的表单开始每个项目。Designcenter 提供了 “转换为 PMI”,该功能可自动将绘图视图和对象转换为相应的模型视图和产品制造信息 (PMI) 对象。在利用传统数据时,这可以节省大量时间。您可以使用传统绘图快速轻松地为 3D 模型添加智能。

该工具可高度自定义,可以选择转换整张图纸或单个页面、视图和注释对象。它提供了包含详细摘要结果的转换报告。它还支持基于三维模型的流程,成本要低得多,数据质量也更高。

NX CAD 中对布管箱设计进行基于模型的定义
电子书

通过基于模型的定义提高生产效率

了解 MBD 如何提高制造业的业务效率。

一个橙色的剪贴画图像,一个穿着正装的女人指着屏幕上显示不明物体的电脑。
案例分析

CPI-ENG

Mechanical design specialists develop a Stirling engine from scratch in few months with NX.
Customer Success Story

Mechanical design specialists develop a Stirling engine from scratch in a few months with NX

公司:CPI-ENG

行业:航空航天及国防行业, 船舶行业, 工业机械行业

位置:Trieste, Italy