Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

CAD 集成仿真

使用一种通用架构实现从设计师仿真到分析师计算机辅助工程 (CAE) 的无缝扩展。通过设计中心仿真驱动的设计提高性能并缩短开发时间。

免费试用 30 天

在设计中心试用仿真

通过 “设计仿真” 试用,体验在 CAD 环境中亲自执行设计仿真的优势。

NX 中的零件图形,热分析主要显示蓝色、绿色和黄色。

内置设计中心 CAD 仿真工具

有了 Designcenter,您不再需要在产品设计和验证中使用不同的应用程序和软件工具进行仿真。借助集成的仿真功能,您可以在设计过程的早期进行分析和 CAE。

面向设计师的可扩展仿真

Designcenter Performance Predictor能够将设计探索和优化过程加快多达90%,使设计人员能够比传统工具和流程更快地探索可能的选项。Performance Predictor 支持在设计周期的早期进行仿真驱动的设计。设计人员可以进行简单的模拟,让仿真工程师腾出时间进行更复杂的模拟。您的分析还与之相关联 Simcenter 3D,这意味着您可以对零件进行深入仿真以进行验证,为制造做好准备。

Performance Predictor 使您能够实时仿真创建的零件,同时探索不同的设计和材料选择。它使设计人员能够做出最佳决策,同时也使您无需原型和物理测试即可探索更多概念。

NX Performance Predictor 模块在 NX CAD 中打开,显示了

将设计仿真用于性能验证

使用 Designcenter 中集成了设计的运动、结构和热仿真工具,从设计过程的最初阶段开始快速比较设计备选方案并优化性能特征。

仿真不再只是一种性能验证工具,它已成为整个概念和设计开发过程的有机组成部分。仿真可以帮助设计人员在开发过程的早期创建更好、更稳健的设计,同时也缩短了发布计划的总时间,这意味着更快的上市时间。

在各种载荷下运行传热分析,以验证和优化冲击螺丝刀设计的性能。

拓扑优化

使用 Designcenter 拓扑优化器自动改进结构设计,同时满足所有性能、材料和制造要求。在概念设计阶段生成针对强度、材料等进行优化的设计。

Designcenter 拓扑优化器能够添加各种设计和制造约束条件来控制优化结果,例如设计对称性、偏移、去壳、混合、添加剂悬垂角度、增材自支撑和增材材料扩散、成型、铸造、加工和挤压。

也可以通过转移到 Simcenter 3D 来执行高级拓扑优化。

NX CAD 中的变速箱支架,NX 拓扑优化器窗口已打开

设计中的动画

利用 Designcenter 利用快速简便的运动分析应用程序研究设计的运动学行为。易于使用的运动应用程序可帮助您在设计过程的早期创建运动学研究。这些研究减少了创建准确的数字模型所需的时间,因此可以将更多的时间花在设计上。

当你制造带有活动部件的产品时,你需要看到它们的实际运行情况。你需要了解运动学特性,例如位移、速度、加速度甚至碰撞。

在 NX 动画设计器中创建的带有半透明运动包络分析的 3D 重型机械装配的图像。

运动分析

通过快速将 CAD 装配体转换为功能运动模型,在开发初期研究装配性能。Designcenter Motion 允许您通过动画、绘制图形和比较反应、速度和加速度来深入了解产品性能。

使用 Designcenter Motion,您可以进行运动分析,例如运动学分析、干涉检查、铰接、动力学分析和接触分析。您还可以通过直接将载荷传递到 “设计模拟” 来执行结构分析。

在 NX CAD 中对机翼设计进行运动分析

模具零件验证和注模仿真

使用一系列 Designcenter 工具评估塑料零件的可成型性。验证和模流分析工具专供设计人员在产品开发的早期阶段使用,并与 Designcenter 中的功能完全集成。

模制部件

流量和热 CFD 模拟

使用 Designcenter CFD Designer 在设计环境中进行流量和热仿真,以简化设计过程并更快地做出决策。

您可以使用内部和外部稳态流体分析、层流、湍流和过渡流、液体和气体、共轭传热和多孔介质进行模拟。然后,在 Designcenter 中查看分析结果或在 Simcenter FLOEFD 中打开模型进行更高级的仿真。

NX CAD 软件的屏幕截图显示了 NX CFD Designer,这是对阀门总成中热和流量仿真的模拟。

CFD 分析

使用以下命令准备和评估 CFD 流体流动和传热模拟 Simcenter 已失效,功能齐全的三维计算流体力学 (CFD) 分析解决方案。通过将 Simcenter FLOEFD 集成到设计中心,您可以使用易于使用的向导进行分析并运行 “假设” 模拟,这些向导可以在设计过程的早期识别最佳设计。

使用适用于 NX 的 Simcenter FLOEFD 对活塞阀进行流体流量模拟
案例分析

电装

显示机器部件热图的计算机程序仪表板
Case Study

实现仿真流程自动化,简化汽车设计工作流程

公司:电装

行业:汽车及交通运输行业

位置:爱知县刈谷市, Japan

西门子软件:Simcenter 3D software