跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
沉浸式 CAD

设计中心沉浸式探索器

在身临其境的交互式 VR 或桌面体验中可视化和查看 CAD 数据。在投入资源进行物理原型设计之前,先探索和开发设计,所有这些都在一个完全身临其境的综合环境中完成。

视频

设计中心沉浸式探索器

观看视频,了解有关设计中心沉浸式探索器的更多信息。该附加模块可在 2023 年 12 月版本的 Designcenter 及更高版本中通过 Value Based Licensing 获得。

设计中心沉浸式探索器的好处

  • 在 3D 沉浸式环境中查看模型以进行设计审查
  • 使用手动控制器与虚拟空间中的设计进行交互
  • 查看模型的横截面以了解内部结构
  • 在设计和环境中自由移动
  • 应用真实场景对周围环境进行建模
  • 通过 OpenXR 将大多数 VR HMD 套件作为标准配置

沉浸式设计审查

在 3D 沉浸式环境中体验设计审查,与模型进行交互和探索。您可以利用 VR 头戴式耳机和手持控制器在这个身临其境的空间中导航、交互和查看 CAD 模型。

在 NX CAD 沉浸式浏览器空间中配有叉车臂的黄色拖拉机的沉浸式渲染。

模型环境场景

带有全息界面元素的沉浸式虚拟环境中汽车发动机的 3D CAD 模型

增强模型可视化效果,将场景更改为周围环境,为您的设计添加背景信息。您可以在这些设计环境中导航,向各个方向自由移动,也可以立即传送到特定位置,甚至可以传送到平台上。

设计批注

在沉浸式环境中毫不费力地收集设计笔记和审查团队反馈。 在沉浸式环境中创建标记、注释和便签,以捕捉设计审查期间的评论、输入和提醒。

三维 CAD 软件界面显示了带有设计备注标记和测量注释的机械零件模型

手持控制器交互

手工与全息 3D 模型界面进行交互,展示虚拟现实环境中的沉浸式设计软件

通过使用手动控制器来操作设计来研究设计效率。探索高效的审查工作流程,与模型和各个零件进行沉浸式交互,包括组件抓取和重新定位。

装配导航器显示

在 VR 模式下浏览装配导航器并与之交互,增强沉浸感。该模拟控制显示屏存在于应用程序中,可让您移动、旋转和缩放组件。

装配导航器在 NX CAD NX 沉浸式浏览器环境中打开,其中包含火星环境中的电动卡丁车设计。

横切模型

带有横截面视图的机械零件的 3D CAD 模型,显示内部组件和结构

以任何方向查看组件的横截面,以查看零件的内部布局。这种独特的沉浸式工具使您能够更好地可视化和理解内部特征,同时提供整体设计清晰度。

用于设计审查的快照

立即从您当前的设计中捕获 DMU 快照并将其保存到库中。 检索快照将恢复捕获时可见的所有场景数据,这是记录设计迭代和在团队审查期间重新审视模型的有用工具。

在 NX 沉浸式浏览器中提取快照库,其中包含平面设计的 6 个快照,包括批注和便笺。

在 2D 显示器上获得 3D 沉浸式体验

使用计算机的人,屏幕上有三维模型,周围环绕着全息界面投影

使用传统的 2D 显示器在虚拟 3D 空间中对模型进行可视化,无需头戴式耳机!您可以在不戴头戴式耳机的情况下进入虚拟环境,以全屏沉浸式浏览场景,以获得对设计的更多见解。

设计中心基于价值的许可

带有代币许可的设计中心沉浸式探索器

Designcenter 沉浸式浏览器模块可通过以下方式立即在 Designcenter 中使用 Value Based Licensing。这种惊人的视觉保真度与动态 Designcenter 软件相结合,使您能够在照片般真实的虚拟世界中自然地体验、交互和验证数字双胞胎。

显示用户、令牌和产品之间关系的图形

与设计中心沉浸式设计师一起沉浸其中

西门子与索尼合作开发了一款专属的沉浸式工程XR头戴式显示器(HMD),专门用于Designcenter™ 沉浸式设计器软件。

索尼 HMD 提供最精确、最自然的 3D 体验、互动和协作方式。令人惊叹的视觉保真度,加上动态的软硬件集成,使用户能够以最流畅、最无缝的工作流程体验沉浸式工程。

索尼头戴式显示器是贯穿整个西门子 Xcelerator 产品组合的变革性工具,它通过弥合现实世界和数字世界之间的差距来扩大可能性。

探索设计中心沉浸式设计师

了解有关索尼 XR 头戴式显示器的更多信息

佩戴索尼 3D 头戴式显示器的男子