Designcenter X
使用三种可扩展座位选项访问此安全的 CAD SaaS 解决方案。即使在没有互联网连接的情况下,Designcenter X也能充分发挥Designcenter设计功能的全部力量和云的优势。
试试 Designcenter X
通过我们的软件试用版探索 Designcenter X。Designcenter X产品是全面的软件即服务(SaaS)解决方案,可让您获得完整的Designcenter计算机辅助设计(CAD)功能以及SaaS的所有相关灵活性、安全性和可扩展性优势。
试用 Designcenter CAD,针对您的行业或工作流程进行全面的在线试用。一些试用版包括访问Siemens Xcelerator产品组合中的多个软件应用程序,使您可以体验产品之间的集成,从而简化设计流程。

了解如何使用全面的 CAD/CAM 软件解决方案自动化 NC 编程和仿真整个制造过程,以节省时间并提高零件质量。
试用零件制造 CAD/CAM

体验仿真功能与设计环境的无缝集成。使用集成 CAD 的结构模拟、热分析和机构运动仿真探索产品性能。
尝试面向 SMB 的设计仿真
准备好购买了吗?需要更多信息?浏览这些资源,了解有关 Designcenter CAD 产品的更多信息。
在采用Designcenter之前,我们的开发周期持续了12到14个月;有了Designcenter,我们将开发周期缩短到六到八个月。这是一个重大成果,这不仅是因为按比例削减了成本,而且主要是因为我们的产品开发部门的能力已经增长到可以每年创建更多模型的程度。