跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
线束

线束设计

充分利用完全集成的三维线束设计软件,该软件允许您在复杂装配中设计和布线线束。布线束的功能使您能够直接从 Designcenter CAD 产品装配模型中生产线束。

白皮书

集成式机电线束设计

阅读如何通过集成 ECAD 和 MCAD 进行线束设计来最大限度地提高效率并在短时间内生产高质量产品。

一个人在看着电脑,电脑上面有推土机的数字叠加

创建制造模型和图纸

由于设计中心可以轻松地为线束制造创建信息,因此可以缩短生产时间。自动创建线束的扁平化模型,其中包括电气智能和细节,例如扎带、夹子和垫圈以及连接器的相对位置。

制造商可以使用扁平模型作为 3D 夹具设计的参考。或者,您可以使用设计中心轻松创建准确的模板图纸。

线束设计图在蓝色背景上显示组件和连接

重用逻辑设计数据

利用 Designcenter 电线布线和线束设计,因为它使用逻辑设计原理图中的连接和组件信息。您可以从 ECAD 系统快速导入电线连接数据的网表。或者,使用向导式界面来创建和修改连接。

Capital Logic 用户界面窗口以及 NX 路由说明了直接交换和更新

连接/组件驱动的线束设计流程

利用 Designcenter CAD 中的自动选择。使用导入的 ECAD 组件信息,Designcenter 可以自动从布线库中选择正确的零件进行放置。预先配置的路由端口控制接合和旋转,可确保组件之间的正确放置。在连接器和其他组件(如夹子)之间创建坚固的样条路径。样条是关联的,可以设置为避免最小半径扭结。将所有连接器与路径连接在一起后,Designcenter 将自动沿该网络布线,并创建具有正确体积和质量的束状实体。此包含更新的电线长度的连接列表也可以发送到 ECAD 进行进一步分析。

使用参数化布线模型,您可以更轻松地管理设计变更、分析间隙和干扰以及准确计算线束长度和线束直径。

内置设计规则检查和执行标准惯例,确保连接以降低生产成本和装配缺陷。为了快速识别和纠正违规行为,您可以在设计期间或按需检查规则。

Designcenter Routing Electrical 的用户界面显示了汽车数据集中线束中的样条长度分析。

机械电气设计

使用 Designcenter 和 Capital 整合机械和电气工作流程,实现设计团队之间的无缝协作和数据交换,减少手动数据传输产生的错误,并通过尽早发现和解决设计挑战来加快产品开发。

使用 Capital X Panel Designer 简化工作流程

通过将 Designcenter(机械 CAD)与 Capital X Panel X Designer(云原生电气 CAD)连接,简化传统的手动电缆布线和电线长度更新的流程。在 Capital 中,整合您的机械和电气设计工作流程从未如此简单。