PCB 系统
按压缩的时间表交付复杂的产品。完整的印刷电路板 (PCB) 系统设计,涵盖多板定义、设计创建、高密度高级封装设计和机电协同设计。
Designcenter X 是一款云端 SaaS 设计中心装置,通过四个可扩展的座位选项提供设计中心 CAD 功能的全部强大功能。建立在 Designcenter 架构之上,您可以继续跨学科协作,零数据丢失,对安全数据管理功能充满信心。
下载 30 天试用版,先试后买。

通过与机械工程师在同一个骨干上工作,在集成的 Designcenter CAD 环境中设计电子组件,从而节省时间并消除错误。
借助西门子Xcelerator的Designcenter CAD和Xpedition,应对电子产品的惊人崛起所带来的产品设计趋势。


公司:ASML
行业:电子行业, 半导体器件
位置:Veldhoven , Netherlands
电子设计和电气 CAD 设计软件涉及电子和电气工程领域内设计的不同方面。虽然两种类型的软件都用于创建原理图、布局和其他文档,但它们侧重于不同的设计领域并用于不同的目的。
电子 CAD 专注于电子电路、印刷电路板和电子元件的设计和开发。它主要由电子工程师使用。相比之下,电气 CAD 用于设计和记录电气系统、接线图、控制面板和配电网络。它满足了电气工程师和电工的需求。尽管两种类型的软件有一些相似之处,但它们在各自的领域内满足了不同的设计要求和工作流程。
电气 CAD 软件为设计、记录和分析电气系统提供了强大的工具。利用这些工具可以提高生产力、准确性和协作性,同时确保遵守行业标准和法规。电气 CAD 软件是汽车、航空航天、工业机械和楼宇自动化等行业的电气工程师和设计师的必备工具,在这些行业中,精确高效的电气设计至关重要。
Designcenter CAD 包括一整套电气设计工具,具有广泛的电气原理图设计、线束设计、面板布局、PLC 集成和多学科协作的功能。Designcenter CAD 将电气 CAD 工具与机械 CAD、PLM 系统和仿真工具牢固集成,可为设计复杂机电系统提供强大的、多学科的凝聚力环境,从而确保更高的设计质量、更少的错误和更快的上市时间。
Designcenter X 是云端 SaaS 设计中心。Designcenter X仍然是一款桌面应用程序(提供流媒体选项),具有与Designcenter相同的所有功能,但所有许可、部署、备份和更新均由西门子管理。
Designcenter X for CAD 基于云的在线管理带来了许多好处,包括增强协作、远程访问、可扩展性、降低硬件要求、改进数据管理和自动更新。这些优势帮助工程团队在高度协作和快速变化的设计环境中提高工作效率、保持联系并保持生产力。您可以利用云的力量减少对 IT 的关注,还可以加快创新、降低成本并改善整体设计和开发流程,从而使 Designcenter X CAD 成为满足现代电气设计需求的理想选择。