跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Designcenter 买家指南

了解有关 Designcenter 设计和工程产品的系统要求、部署选项、数据互操作性和管理、附加模块和令牌许可的信息。您还可以浏览 Designcenter X 解决方案产品的购买选项和设置说明。

实施 Designcenter CAD 软件

探索 Designcenter CAD 的系统要求和部署选项;有关数据互操作性、管理和存储的信息;以及可供购买 Designcenter CAD 的产品和附加选项。

可供购买的版本: 2026 年 6 月

Select...

Designcenter 系统要求

Designcenter 仅适用于 Windows。详细了解运行 Designcenter CAD 的操作和硬件系统要求及建议。

Designcenter 的操作系统要求和信息

以下操作系统支持 2026 年 6 月的 Designcenter:

  • 支持的: Windows 11、Windows Server 2022、redhat/Rocky Linux 8.10、SuSE Linux 15
  • Limited 支持: Windows 10、Windows Server 2019、红帽 Linux 8、redhat/RockyLinux 8.9
  • 对 Designcenter X Essentials 的支持: 最新支持的 Chrome、Edge 或 Safari 版本上的 Windows、macOS、ChromeOS

Designcenter 的硬件系统要求

工作站: 2026年6月的Designcenter经认证可在惠普、戴尔、联想、富士通、微星和西门子等多种台式机和移动工作站上运行。

显卡: 2026 年 6 月的 Designcenter 还获得了许多 AMD Firepro/Radeon Pro、NVIDIA Quadro 和英特尔高清显卡的支持。只有在由 OEM 配置并使用推荐驱动程序的支持系统中使用时,才支持这些显卡。尚未或计划对任何 eGPU 或外部显卡设备进行认证。

Designcenter X Essentials 支持的设备: 你可以在任何有互联网连接的设备上启动Designcenter X Essentials,包括平板电脑和智能手机(iPhone 8及更高版本、最新的iPad机型以及具有支持GPU的安卓设备)。

查看有关认证工作站和显卡的详细信息。

Designcenter 的推荐硬件规格

  • 32 GB 或更多 RAM

    • Designcenter 能够处理大型组件和非常复杂的零件。为了获得最佳的用户体验和应用性能,我们建议您在运行 Designcenter 的客户工作站中安装尽可能多的内存。
  • 安装需要 9.0 GB 的磁盘空间(包括先决条件)
  • 真彩色(32 位)或 1600 万种颜色(24 位)
  • 屏幕分辨率:1920 x 1080
  • 视频内存:2GB

Designcenter 的最低硬件规格

  • 8 GB 内存
  • 安装需要 9.0 GB 的磁盘空间(包括先决条件)
  • 65K 种颜色
  • 屏幕分辨率:1920 x 1080
  • 视频内存:2GB

请在安装 Designcenter 或维护包后重启系统。

云

2026 年 6 月的 Designcenter 可以在微软 Azure、微软 VMD 和亚马逊 AWS 上使用多种经过认证的云配置运行。

购买和设置 Designcenter CAD 产品

探索在何处和如何购买以及如何设置 Designcenter X 基础版、标准版、高级版和高级版解决方案。此外,详细了解在何处以及如何购买 Designcenter X Value Based Licensing 和其他 Designcenter CAD 产品。

Select...

在哪里购买 Designcenter CAD 产品

您可以直接从我们的产品页面购买 Designcenter CAD 产品,也可以联系销售人员。下文重点介绍了 Designcenter X 解决方案,但您也可以访问我们的产品索引以查看所有可供购买的 Designcenter 产品。

Designcenter X 解决方案、Designcenter X 基于价值的许可和西门子 Mechanical Design Mechanical Software 解决方案可直接在我们的网站上购买。

如果你有兴趣购买Fibersim、适用于Designcenter Immersive Designer的索尼XR头戴式显示器,或者有兴趣在本地部署设计中心解决方案,请联系销售人员。

相关资源

还没准备好购买吗?浏览这些其他资源,了解有关 Designcenter X 解决方案和 Designcenter X Value Based Licensing 产品的更多信息。