跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Capital

Capital X Panel Designer

探索 Capital X Panel Designer 的力量,这是一款尖端的云原生解决方案,彻底改变了工程师设计电气系统的方式。Capital X Panel Designer 通过云功能简化工作流程、提高工作效率并克服电气设计中的常见挑战。

Capital X Panel Designer 高级计划图标

专为机电协同设计而打造

新的高级级别统一了西门子Xcelerator生态系统中的电气和机械工作流程。

为何选择 Capital X Panel Designer

简化复杂的电气设计。与云原生电气 CAD 软件无缝协作。

Capital X Panel Designer 允许您:

  • 通过拖放界面提高工作效率
  • 使用智能原理图自动化工具加快设计速度
  • 通过共享原理图和版本控制改善协作
一名男子看着显示 Capital X Panel Designer 软件的平板电脑。
主要功能

简化您的 CAD 电气设计

通过拖放快速创建设计

在 Capital X Panel Designer 中,你只需要将符号放在一个旁边,电气 CAD 设计软件就会自动将它们连接到下一个连续的电线,所有这些都无需人工干预。

当你需要在电路上插入符号时,Capital X Panel X Designer 会自动拆分电线并对其进行重命名,让你更快地完成电路。

自动生成、计数和编号终端

自动使用和生成终端。除非掉在电线上,否则端子符号将显示为红色。生成的终端列表将自动显示电线名称,并在修改后实时同步。

终端块将计算终端列表,重新编号后,终端编号将自动与终端符号同步。

通过云端访问或共享关键原理图

由于 Capital X Panel Designer 在浏览器上运行,因此它与平台无关,可通过移动设备以及世界任何地方的台式电脑进行访问。

用户可以与远程团队实时协作,并确保所有利益相关者都了解进展情况。这可能包括客户、供应商或其他第三方承包商。

西门子 Xcelerator Xcelerator X 形状。

探索我们的资源库

我们的教程和演示使您可以更轻松地入门和浏览设计过程。

查看 Capital X Panel Designer 快速浏览

Capital X Panel Designer 具有许多前所未有的功能。从友好的用户界面、无缝的在线协作到完全兼容的离线版本,还有很多值得探索的地方!

一个在装有 Capital X Panel Designer 软件的笔记本电脑上工作的人。

探索我们的产品

探索专为支持您的增长和加速数字化转型而设计的灵活Capital X Panel Designer计划。

比较 Capital X Panel Designer 的计划和价格

探索高级套餐、基本套餐和标准套餐的不同功能和可扩展等级。

来自真实工程师的真实反馈

Siemens Xcelerator X 形状代表了名为 Building X Cybersecurity 的白皮书。

顾客评论

看看电气工程师在这些经过验证的评论中怎么说。

托德·威尔逊

你对我们问题的快速回应令人印象深刻!感谢您对产品的承诺。

弗兰克·佩兹门蒂

这是一款很棒的产品,我很喜欢使用它,它一直是我业务的资产。

杰克·汉弗莱斯

你的客户服务很棒,我一定会在试用期结束时订阅你的产品。

Capital X Panel Designer

免费试用 30 天

极其用户友好,立即注册,使用我们的云原生电气 CAD 软件体验速度、便利性和效率。

一款显示 Capital X Panel Designer 软件的电动平板电脑和笔记本电脑。

常见问题解答