跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
大写字母 X 的图标,背景为面板设计工具。

交互式演示

体验我们的智能工具如何帮助您快速高效地创建电路。

最物有所值

为什么选择标准版?

装有 Capital X Panel Designer 原理图屏幕截图的笔记本电脑。
  • 1 年的 Capital Panel Designer 可安装本地访问权限
  • 1 年的 Capital X Panel Designer 云端访问权限
  • 与团队成员进行实时云协作。实时编辑、多用户访问和共享库等协作功能仅在云版本中可用
  • 完全访问电气、气动、液压、P&ID 回路
  • 相同的文件格式,可轻松从离线传输到在线,反之亦然
  • 单独的平台以提高灵活性。云版本支持协作,而本地版本支持离线、单用户工作
  • 最物有所值。一次订阅即可获得两个独立的解决方案,每个解决方案都针对特定的工作流程而构建

保护您的数据

Capital Panel Designer(本地)专为离线环境而设计,例如现场调试。一次性在线激活后,它将完全脱机运行,将您的数据存储在本地桌面上。

专为卓越的电气设计而设计

Capital Panel Designer(本地)由 Vecta.io 提供支持,这是一款功能齐全的内部 CAD 编辑器,可帮助电气工程师以惊人的速度、精度和卓越的用户体验创建原理图和电路。

离线和在线版本完全兼容

两个版本共享相同的文件格式,允许手动传输文件。您可以将文件从离线版本上传到云端,也可以下载云文件以供离线使用。但是,它们不会自动同步或直接交互。

相似的界面,无缝的体验

Capital Panel Designer(本地)共享相同的易于使用、功能强大的界面 Capital X Panel Designer,为您提供相同的生产力工具,让您可以更轻松、更快地创建电路。

支持多种文件格式

导入 Visio、DXF、SVG 并导出为多种格式。

Capital X Panel Designer 的徽标显示在白色背景上。

探索 Capital X Panel Designer 产品详情

关键功能、优势和高级工具可帮助您更快地工作、更好地协作和高效设计。

一个订阅,两个平台

无论你是在云端协作还是在没有互联网的情况下在现场工作,标准计划都允许你完全访问两个版本的 Capital Panel Designer。

两名工程师在一张桌子旁进行了项目讨论,桌子上有一台笔记本电脑和电气原理图。

Capital X Panel Designer-云原生电气 CAD

Capital X Panel Designer 专为重视团队协作和通过任何设备即时访问的现代工程师而设计。它安全地托管在云中,无需安装任何设备即可设计和共享电气原理图。

Capital X Panel X Designer 非常适合分散的团队、敏捷的工程工作流程以及需要跨地点协作的用户,它简化了版本控制,简化了反馈,并使您的项目保持可访问性和最新状态。在浏览器中享受强大的 CAD 工具、自动更新和无缝协作。

两名戴着安全帽和安全背心并带着笔记本电脑的工程师在施工现场。

Capital Panel Designer(本地)-离线电气 CAD

这种可安装的、基于桌面的软件专为互联网访问受限或数据隐私至关重要的环境而构建。它安装在本地,可确保您的项目和数据安全地存储在您自己的系统上。

这种本地解决方案非常适合在高度安全的行业、偏远地区或现场调试中工作的工程师,无需依赖互联网连接即可提供创建、编辑和管理原理图设计所需的所有功能。它专为提高效率和易用性而设计,使您即使在离线状态下也能高效工作。

常见问题解答

了解有关 Capital X Panel Designer 的更多信息

桌上的笔记本电脑,屏幕上绘有电气原理图。

特点和优点

探索使我们与众不同的关键功能和生产力提升工具。浏览符号库并免费下载符号。

一位在笔记本电脑上工作的女性在屏幕上显示了绘制的电气原理图。

顾客评论

阅读我们用户的反馈。在这些经过验证的评论中,看看电气工程师对Capital X Panel Designer的看法。

三名同事在现代化办公室里围着笔记本电脑交谈。

帮助和支持

在支持中心提交支持案例并访问更多信息内容(仅限许可用户),或者通过 Capital X Panel Designer 社区页面上的用户社区讨论找到解决方案。

开始使用

灵活的电气 CAD 为现代面板设计团队提供了扩展功能。一次订阅即可访问云原生和本地电气 CAD 环境。