Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
制药或生命科学机构中的洁净室,工作人员身穿白色实验室外套和防护装备。

安全高效的洁净室技术

在洁净室中,精度决定一切。控制污染,实现合规性,实现智能数字运营,保护您的人员和资产。我们的数字化解决方案提供定制方法,满足您的确切要求和质量标准。

采用综合方法进行洁净室设计

洁净室是高风险区域,需要专门开发建筑管理概念,在防止污染、保持良好的生产规范和推动具有成本效益的生产之间取得平衡。通过为您的设施的整个生命周期设计的智能解决方案,我们可以帮助您:

  • 提高生产力和安全性
  • 通过精确的测量和控制提高能效
  • 支持数据驱动的决策
A lab worker in a lab coat and safety goggles is working in a laboratory.

探索创建最佳洁净室的解决方案

通过全面的洁净室设计方法,实现最高质量标准并提高生产力,同时保护您的人员和资产。

Select...
A manufacturing facility with a large building and machinery visible in the foreground.

关键环境技术 (CET) 可以安全、精确地测量和控制生命科学洁净室中的气流和室压。借助开放标准接口,CET 可轻松集成到楼宇自动化系统中,以实现最高的效率、安全性和成本效益。

相关内容

手册 | 关键环境技术

解锁清洁环境的精确控制

Siemens 为洁净室提供综合建筑管理解决方案,对温度、湿度、颗粒物和压力进行精确的环境控制。我们的模块化系统可保持合规性,保护人员和资产,并集成 IT 安全、访问控制和火灾探测——所有这些都将在您的设施生命周期中得到全球专家的支持。

一个干净的房间,一个穿着白色实验室外套和口罩的人在设备上工作。