跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

超出很高的期望

为了在肖普夫海姆建造新的生产车间,Develco Pharma正在寻找一致的整体解决方案。任何生产强效止痛药的人都必须为实验室提供高水平的安全性、全面的消防和特殊的楼宇自动化解决方案。

一切都来自单一来源 — Desigo CC

任何生产药品的人在质量和可靠性方面都面临着高度的责任。就像Develco Pharma GmbH一样。它为欧洲和北美市场生产用于治疗剧烈疼痛的药物(阿片类药物)。Develco Pharma Schweiz AG成立于2006年,现在总部位于普拉特恩。自2017年以来,止痛药和治疗注意力缺陷(ADHD)的药物已在德国肖普夫海姆工厂的新生产车间内生产。

带有火灾报警器的工业天花板,带有电线和传感器的大型银色通风管道以及背景中的梯子。

挑战

为了在肖普夫海姆建造新的生产车间,Develco Pharma正在为特殊要求寻找一致的整体解决方案。毕竟,任何生产强效止痛药的人都必须为实验室提供高水平的安全性、全面的消防和特殊的楼宇自动化解决方案。解决方案应能够由更高级别的管理系统进行监控和操作。

解决方案

两个方面是决定性的:来自单一来源的可靠解决方案和适用于所有行业的管理平台。所有建筑技术行业都来自西门子(Siemens)。我们的 Desigo CC 管理平台监控和控制 Desigo PX 的自动化站和操作设备,以及实验室解决方案、入侵报警系统、门禁系统、视频监控系统和与网络兼容的火灾报警控制面板。实验室使用特殊解决方案,例如结构声波和运动探测器或记录压力、温度和湿度等房间条件。

身穿白色实验室外套的人使用触控笔与金属控制面板上的西门子工业触摸屏显示器进行交互,按钮位于下方。
一个配备各种不锈钢和白色机械的洁净室实验室,包括一个大型的黑白设备、一个带有透明圆柱形组件的小单元以及玻璃隔板后面的计算机工作站。

好处

我们精确地根据要求量身定制安全、消防和楼宇自动化的整体套餐。它完全满足了我们客户的高要求和官方的要求。有了 Desigo CC,建筑物中的所有交易都经过集中控制和优化。对于客户而言,我们的一切来源都意味着:高生产可靠性、最高效率和全面服务。这为复杂的高科技药物生产创造了理想的地点。

全方位的建筑技术解决方案

Icon Haken——原创——cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

使用 Desigo CC 经得起未来考验

所有系统都可以通过建筑物管理平台进行集中控制、控制和监控。

Icon Haken——原创——cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

满足特殊要求的技术

Desigo PX 楼宇自动化系统、CET 实验室自动化系统和 CMT 监控系统满足所有要求。

Icon Haken——原创——cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

消防解决方案涵盖所有案例

Sinteso FC 2040 火灾报警控制面板以及多标准探测器和 FDA241 烟雾吸入系统可确保最佳的防火保护。

Icon Haken——原创——cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Security 解决方案提供全方位保护

安全由 Transliner CIC2010 入侵警报系统提供,该系统具有 Sipass 访问控制、myTMA 时间处理和 SinVR 视频监控。