跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

高科技帮助辉瑞战胜了与时间的竞赛

新疾病需要新药和新疫苗:可在全球范围内快速获得,质量稳定,价格合理。辉瑞在德国弗莱堡的新高度封闭设施中依靠西门子的最先进技术来应对这些挑战。

满足高效药物需求的高效自动化系统

现代药物通常使用高活性物质。处理这些物质时,必须满足最高的安全标准,以保护员工和环境。在德国弗赖堡的新HighCon工厂,辉瑞依靠西门子的数字化解决方案来确保特别安全、高效和可持续的生产。

40% 更少的能耗

与传统设施相比,Desigo CC建筑管理平台可将环境控制的能耗降低多达40%。

12B 每年生产的药丸

HighCon工厂每年生产多达120亿粒药丸,这使辉瑞在快速、高效的生产方面具有重大优势。

3/4 OEB 安全相互作用

OEB 4 类药品的生产使用 OEB 3 个人防护设备。

辉瑞视觉。

数字化使得 GMP 高效

数字化和自动化是超现代和复杂工厂背后的魔力,例如辉瑞位于德国弗莱堡的HighCon工厂。Siemens 专门开发的全面数字产品组合结合了软件和自动化解决方案,可实现快速、安全的生产。除了始终如一的高产品质量外,遵守良好生产规范 (GMP) 尤为重要。得益于制造运营管理解决方案 (MOM),生产操作实现了完全数字化且无纸化。

得益于机器和工艺的智能联网,位于弗莱堡的辉瑞工厂可以更灵活、更快地进行生产,同时减少资源压力。
冈瑟·贝希曼, HighCon 工厂项目经理, 辉瑞公司

特别安全:Siemens 的 HighCon 和楼宇自动化

即使是最小的剂量,高活性成分也能帮助患者。但是,在生产中,必须格外小心地处理它们。HighCon 设备可确保人员和产品的最大纯度和安全性。位于弗莱堡的辉瑞工厂可以生产OEB 4类别的药物。得益于由西门子建筑服务公司(Siemens Building Services)监控和控制的特殊密封概念和创新技术,员工只需要 OEB 3 个人防护设备——这意味着创新的建筑技术设备可实现最佳的生产条件和最大的安全性。

辉瑞视觉。
Desigo CC 使许多系统能够通过集中控制中心相互通信并进行协作。因此,该平台是智能建筑基础设施的技术支柱。
安德烈亚斯·布林, 销售经理, Siemens 智能基础设施
辉瑞视觉。

实现可持续药品生产的智能自动化

为了确保HighCon工厂的极高效率和可持续性,西门子建筑服务(Building Services)正在监测和控制特殊密封概念及其创新技术。Desigo CC 建筑管理平台收集所有建筑和生产数据。与传统设施相比,数据的智能联网和可视化可将环境控制的能耗降低多达40%。它以惊人的生产率做到这一点:弗莱堡每年生产多达120亿粒药丸,这使辉瑞在与时间赛跑中取得了宝贵的领先优势。