跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

玻璃生产和加工机器

玻璃生产和加工机器必须满足对灵活性、效率和质量的高要求。借助我们的人工智能驱动、面向未来的解决方案组合,您可以适应不断变化的需求,简化流程,并增强从设计到运营和服务的用户体验。

如何在瞬息万变的市场中保持领先地位?

玻璃生产和加工机器制造商面临的挑战是需要在竞争激烈和动态的市场环境中提供高效、灵活、自适应的结果。

象征效率和性能的图标

在预算紧张的情况下推动创新和质量

玻璃生产和加工 OEM 面临着激烈的国际竞争,需要量身定制机器,以尽可能满足特定要求,而不会过大或缩小其解决方案的规模。

显示三个人的图标

所有学科的熟练劳动力短缺

当今的机器设计基于先进的技术和解决方案。对于原始设备制造商和玻璃生产商而言,寻找和留住合格的工程、运营和服务人员都是一项重大挑战。

显示网络安全可靠性的图标

不断增长的网络安全和弹性要求

网络安全已成为机器制造中的一项重大挑战。您需要确保您的解决方案在机器和工厂层面均符合 CRA、NIS2 和 IEC 62443。

代表人工智能一代的三颗闪亮的星星

AI 在移动球门柱

人工智能有望实现更高的效率和灵活性,但原始设备制造商需要克服不确定性。我们可以通过行业最佳实践和指导,帮助您快速、自信地采用人工智能技术。

在整个玻璃价值链中寻找正确的解决方案

Select...

最高的精度、效率和可靠性

我们的解决方案为您提供所需的性能、灵活性和可用性,确保您的玻璃生产机器(从顶辊到退火钢再到切割和堆叠机)全天候高效运行,质量完美。从适用于任何类型应用的各种过程和运动控制解决方案中选择您的最佳系统。

一堆薄薄的绿色玻璃板沿对角线对齐,景深较浅。

探索我们的玻璃行业资源