跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

跟上 IEC 控制柜标准

机器电气设备的基本安全标准 IEC 60204‑1 和低压开关设备组件的 IEC 61439 对于电气设计人员和控制柜制造商至关重要。我们会让您了解最新信息,并提供丰富的工具来帮助您达到这些标准。

了解 IEC 60204‑1 和 IEC 61439‑1/2 的范围

当你为机器建造控制柜时,会适用许多标准。 IEC 60204‑1 是相关的起点,但是控制柜制造商还需要尽其所能确保控制面板的电气安全。这就是为什么我们建议进行风险分析——欧洲市场的相关指令也要求进行风险分析。如果发现了制造商认为不属于 IEC 60204‑1 涵盖的更多风险, IEC 61439‑1/2 并可参考其他标准以获得额外的设计援助。

德国电气、电子和信息技术委员会 (DIN 和 VDE) (DKE) 已经发表声明 帮助确定 IEC 60204‑1 和 IEC 61439‑1/2 的应用领域。

工业设施示意图强调了两个相关标准的适用范围:IEC 60204-1 适用于设备内机器的电气设备,IEC 61439-1/2 适用于低压控制柜和开关设备组件,尤其是配电盘和配电盘。
Select...

久经考验的机器电气设备安全性

作为机器一部分的控制面板的一个特别重要的标准是基本安全标准 IEC 60204‑1,“机械安全 — 机械的电气设备 — 第 1 部分:机器电气设备的一般要求”。国际电工委员会不断完善该标准,以反映当前的技术水平。它已转化为全球许多国家的国家指导方针。

2016年底发布的新版本IEC 60204也通过2019年6月发布的新版本DIN EN 60204‑1适用于德国。

了解更多

IEC 60204-1 的适用范围

  • 适用于机器电子设备和系统的使用
  • 从机器中使用的电气设备与电网之间的连接点开始
  • 与额定电压高达 1,000 V AC 和 1,500 V DC 的控制柜有关

设计安全、符合 IEC 标准的控制柜

规范和法律框架在工业控制柜的设计阶段起着关键作用。技术风险评估是强制性的,需要包含在技术文件中。我们便捷的工具可减少您在该领域的大部分工作量,并确保温升验证、短路验证和电磁兼容性评估始终符合标准、可靠且非常高效。

正如技术一直在完善一样,控制柜的相关标准和指令也需要定期更新。IEC 60204‑1(机器电气设备)的修订版于2016年底发布。新的欧盟指令在2016年底之前已转化为国家立法。我们始终会实时向您提供重要的新进展及其对您日常活动的影响的建议。

轻松满足 IEC 文档要求

风险分析和评估是合格评估程序的一部分。这不能取代根据机械指令进行的风险分析和评估,但也是必需的。还必须考虑和记录 “合理可预见的” 操作错误。为了在该指令范围内进行风险分析,欧洲电工标准化委员会(CENELEC)提供 CENELEC 指南 32 作为低压设备安全相关风险评估和降低风险的支持。

Electric Designer

设计符合标准的尺寸的工程工具

Electrical Designer 是 TIA Selection Tool 中的一项免费功能,可轻松设计和确定符合 IEC 标准的控制柜的尺寸。它可以在几秒钟内自动计算出符合 IEC 60204-1 的开关设备、保护设备、电缆横截面和短路值,只需按一下按钮即可生成完整的、符合标准的文档。标准合规性是经过计算的,而不是解释的。

一个人正在计算机上工作,面前放有一块电路板。