Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

能源效率项目的灵活融资

灵活的西门子融资支持我们的解决方案和服务,从而加快项目启动速度。除技术外,我们还提供量身定制的融资方案,以满足您的业务需求,消除前期资本壁垒,从而获得最新技术。

灵活融资方案

我们灵活的融资解决方案允许客户在实施期间支付里程碑式的款项,同时获得设施的全部所有权,包括所有潜在的设施改善措施。借助西门子,您还可以受益于有保障的节能,确保长期价值和效率。为了支持您的项目取得成功,我们通过单独的合同提供量身定制的绩效咨询服务和运营与维护(O&M)。在融资方面,您可以选择贷款、与西门子金融服务 (Siemens Financial Services) 或第三方银行签订的 “售后回租” 安排,甚至是与可持续发展相关的债券或贷款,使您能够自信地向前迈进。

Flexible Financing & Ownership Performance-Based Contracting

基于绩效的合同

根据我们的绩效合同模式,付款是预先定义的,并以节省的费用为基础。客户获得设备和所有可能的设施改善措施的全部所有权,并由西门子的储蓄担保作为后盾。在不履行职责的情况下,短缺补偿可确保您高枕无忧。我们根据多要素安排开发技术和商业上可行的项目,将EPC合同与长期服务协议相结合。为了增加灵活性,可通过 “出售应收账款”(未支配现金流)进行再融资。必须提供绩效咨询、监控和传统服务,以确保持续实现有保障的节约。

资产负债表外节能解决方案

在这种模式下,安装的设备不归最终客户所有,允许进行资产负债表外处理,不会影响客户的资产负债表。这种结构确保了现金流中立性,因为年度付款少于实现的节能量。预定义付款与节能服务挂钩,而西门子对已安装设备的功能和技术性能承担全部责任。西门子还提供额外服务,以保障和增加合同有效期内的储蓄。我们的抽象储蓄担保可确保履行储蓄义务,而西门子内部 “嵌入式租赁” 模式支持在主承包商模式下通过西门子金融服务(Siemens Financial Services(SFS)(SFS)(SFS)进行销售和回租选择。

Off-Balance Sheet Energy Savings Solution
Energy as a Service

能源即服务

在我们的 “能源即服务” 模式中,终端客户不拥有已安装的设备,这有利于采用灵活的财务方法。补偿因定义的输出(例如千瓦时、蒸汽、压缩空气或能量转换)而异,类似于太阳能 PPA 或性能/可用性费用。输出经过精确校准和计量,并附有详细的审计记录。使用 DBOOM 模型(设计、构建、拥有、运营、维护),我们管理整个项目生命周期。设备可以出售给SPV,或者嵌入式租赁模式允许在主承包商模式下通过西门子金融服务(Siemens Financial Services(SFS)进行内部租赁。与固定付款相比,这种设置提供可变的薪酬,并包括通过第三方投资者进行融资的选项。

该模式具有预定义的服务付款,可确保节省的费用超过成本,从而产生正的现金流。该安排通过单一的XaaS(一切即服务)合同进行管理,不涉及所有权转让。

客户资助的项目

在我们由客户资助的项目模式中,客户在整个实施期间支付里程碑式的款项。我们提供稳健的性能和节省保障,确保您实现预期的结果。

Customer financed project
Deferred payment agreement performance contract

延期付款协议履约合同

客户在实施期间支付里程碑式的款项,西门子提供强劲的性能和节约保障,以确保最佳结果。

面临能效挑战?

联系我们 — 我们的专家可以为您提供帮助!