Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

2030年瑞典会是什么样子?

西门子(Siemens)编写了一份关于瑞典到2030年的数字和可持续转型的研究报告,该研究报告也可以为其他国家的综合愿景提供指导。该研究于2022年发表,并于2024年进行了更新,以反映最新的趋势和预测。

未来探索:2030年瑞典会是什么样子?

在本次网络研讨会中,您将听取我们在选定领域的专家的讲话,听他们谈论当前的更新以及我们对未来的新见解。

网络研讨会结束时,我们将与专家和 Nordic Sustainability Manager 进行有趣的小组讨论。千万不要错过这个!

一群三名女性和两名男子站在一个里面有城市景观的圆形徽标前。

西门子未来的研究有了答案

我们生活在复杂的时代,未来还有许多挑战,我们需要大幅减少碳排放,必须加快发展。转型的需求从未如此强大,我们需要立即采取行动。我们坚信,只有我们共同努力,全球转型才能迅速而成功。因此,西门子在瑞典开展了一个项目,以制定未来的全面愿景。

该研究以瑞典的具体情况为基础。但是这种方法也可以成为世界其他国家的榜样。西门子瑞典和北欧首席执行官米凯尔·莱克塞尔说:“我坚信,我们需要对如何通过共同努力变得更好有一个全面的愿景。”

该研究汇编了一系列研究结果以及来自商界、社会和学术界的100多位内部和外部专家的知识和经验。他们描述了瑞典如何实现更可持续的数字化未来,以及人们如何在2030年过上美好的生活以及这种生活会是什么样子。我们全面了解了瑞典社会的重要组成部分——交通、能源、工业、社会、基础设施、经济、数字技术和安全——可能会如何发展。鉴于市场和政治格局在不断变化,确保研究保持相关性和最新性对我们来说非常重要。因此,我们与内部和外部专家密切合作,对该研究进行了广泛的初步审查和更新。

在这里下载研究报告

我坚信,我们需要对共同努力如何变得更好有一个全面的愿景。
迈克尔·莱克塞尔, CEO, 瑞典和北欧的 Siemens

瑞典 2030:愿景

专家预计,重大的数字和可持续变革将影响瑞典社会的各个部分以及我们的城市面貌。以下各节说明了瑞典2030年以及社会八个重要部分的变化。

能量

在通往负面气候足迹的道路上。瑞典正在迅速变化,正在成为可再生能源的榜样:

  • 电力需求将急剧增加,到2045年可能会翻一番。
  • 专注于气候中和的能源供应,平衡不同类型的能源,可确保瑞典继续成为可再生能源领域的领导者。
  • 许多分散的供应商:大部分建筑物还发电,例如使用太阳能电池,也可以用作储能。
  • 尽管有许多分散的供应商,但电网的效率要高得多,并且能提供稳定的能源供应。

流动性

再见汽油和柴油。以气候中和的方式可以更轻松地运输人员和货物:

  • 50% 的汽车和轻型电动卡车(占新注册量的 95%)由电动机提供动力。这导致了全国范围内用于电动汽车充电的固定基础设施的大规模扩张。
  • “出行即服务” 正在成为新系统的标准,该系统整合了来自不同提供商的服务,例如铁路、公共汽车、租车、电动踏板车和自行车。
  • 我们开始看到电动空中交通的商业应用,例如空中出租车或在紧急情况下用于紧急交付的无人机。

阅读有关出行解决方案的更多信息

工业

通过数字化保护气候。由人工智能和新商业模式支持的碳中和行业:

  • 数字化技术,例如物联网、人工智能和数字双胞胎,对于气候中和至关重要。
  • 向循环经济过渡——工业废物成为原材料。
  • 该行业的电力供应来自风力发电等可再生资源,向碳中和的过渡将贯穿整个生命周期。
  • 对矿产和关键原材料需求的增加使瑞典成为欧盟努力提高自给自足水平的重要参与者。

基础架构

智能且人性化。万物互联,将基础设施的智能和弹性提升到了一个全新的水平:

  • 特别是大城市正在转变为以人为本的地方。这导致个人汽车交通减少,从而减少道路和停车位。更多的自行车道和人行道。
  • 建筑物和城市将变得更加智能,使其更加节能和舒适。人工智能和模拟(数字双胞胎)用于为人性化城市开发最佳解决方案,并使其尽可能具有可持续性。
  • 城市正在发展,变得更能抵御气候变化,例如通过整合更多的绿色空间。这些地区通过管理冬季的降水量增加并在夏季帮助降低气温,在城市环境中发挥着至关重要的作用。

经济

北欧地区,未来之地。对于公司及其设施而言,瑞典是一个非常有吸引力的国家:

  • 新的商业模式和生态系统正在出现。
  • 政府将越来越多地支持价值链中各个环节的调整,以减少对其他国家的依赖,并在可能的情况下增加国内影响力。这种 “全球本地化” 是全球贸易与本地生产之间的新平衡。
  • 瑞典是创新领导者,到2030年仍将是欧洲初创企业最多的国家。

社会

已连接并打开。态度的改变带来了新的生活方式:

  • 一个人的位置变得不那么重要了。即使是长距离合作也是可能的。虚拟会议使用增强现实或虚拟现实举行。
  • 社会继续保持宽容和对多样性持开放态度(LGBTQ+)。
  • 劳动力市场正在发生变化——一些工作正在消失,取而代之的是新的工作。

Security

来自网络攻击的威胁增加。修改立法和新标准为处理数据和个人信息提供了一种更安全的方式:

  • 只有那些在提供安全解决方案方面得到客户信任的人才能保持竞争力。
  • 人工智能支持的监控摄像头将为警察和紧急服务部门的工作提供便利。
  • 更严格的 IT 安全:严格验证任何试图访问私有网络的人员或设备。

数字科技

全面转型背后的推动力。技术支持、塑造和简化了我们生活和数字双胞胎生活的方方面面:

  • 每个人、系统和过程的数字双胞胎将连接数字世界和物理世界。
  • 数据将直接实时处理,从而提高连接性和数据安全性。
  • 自适应和可靠的用户体验系统将是未来 “Metaverse” 的先决条件。增强现实或虚拟现实可视化变得越来越重要。
  • 在推动数字和技术创新的同时,Sustainability已成为公司整合到其产品和服务中的必要条件。人工智能将促进创新,优化流程,最大限度地提高资源利用率并最大限度地减少浪费。

Siemens Xcelerator — 加速您的数字化转型

更美好的未来不仅是可能的,而且很有可能

这种研究提供了未来的可能画面,但当然不能被视为绝对的真理。特别是突发和不可预测的事件,例如疫情或战争,以及新技术可以彻底改变预测。

尽管如此,这样的研究可以帮助评估未来几年需要取得哪些成就以支持可持续的数字化转型。全面的愿景表明更美好的未来不仅是可能的,而且是可能的,还有助于建立加速转型所需的社会凝聚力和稳定性。无论如何,Siemens将继续努力将利益相关者聚集在一起,为广泛而积极的对话做出贡献。已经计划对其他国家进行类似的研究。

来自 2030 年的消息

深入研究的重点领域。

从瑞典斯德哥尔摩索德马尔姆岛上看到的骑士岛景色。