Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

重新思考机器制造

如何更快地开发机器、更高效地配置机器,并以明显的附加值给用户留下深刻印象:受益于设计、工程和调试方面的协调流程。

通往高效项目和新服务的途径

如何应对不断增加的创新压力、更严格的安全和网络安全要求以及机器项目中日益增加的复杂性?您是否已达到既定流程的极限,并意识到仅仅提高速度已经不够了?然后是时候重新考虑机械工程了:借助融合能力和项目阶段的解决方案,您可以提高透明度,实现流程自动化,并从更少的错误和风险中受益。这是让你的想法对你和你的用户更有成效,并为新的服务和商业模式奠定基础的秘诀。

信息图:高效自动化工程

了解益处

做出明智的决定

尽早识别和降低风险,有效规划资源和成本,提高竞争力。

高效、安全地设计项目

始终如一地应用标准,尽早测试功能,可靠地实施指令和指导方针,从而减少风险和项目中断。

为创新理念和服务创造空间

使用操作、状态和诊断数据进行监控、预测性维护或远程服务,并通过基于数据的优惠赢得用户的青睐,即使是机器之外也是如此。

提高效率、质量和创新的关键

通过基于数据的服务增加价值

使机器状态透明,有针对性地利用运行数据来提供新服务,例如,提供真正具有前瞻性的维护服务。基于状态的监控和分析最大限度地减少了维护停机时间。这些都是您可以优化运营中解决方案生产力的方法,并通过额外的附加值激励您的用户。

Senseye Predictive Maintenance

安全和网络安全是相辅相成的

安全的机器不仅可以保护人员,还可以保护其自身:免受损坏、未经授权的访问和攻击。借助我们的综合方法,我们使您可以轻松地将安全与网络安全融为一体,尽早降低风险,从而提高开发的清晰度,减少调整次数,提供安全一致的解决方案。

Cybersecurity-landig-mhero-1280x720

尽早使用虚拟解决方案进行测试

发现工程数字化的潜力:在虚拟模型上测试设计、程序和功能。这使您能够在项目早期验证和验证控制逻辑、运动序列和安全功能,从而节省返工并降低工作量。您和您的用户都将受益于快速、顺畅的调试。

使用 SIMATIC S7-PLCSIM Advanced 和 SIMIT 验证自动化程序 S7-PLCSIM

驱动解决方案的优化设计变得简单

您需要更大的动力、更高的精度、更高的可靠性和更高的能效。你不想要的是更多的复杂性。快速轻松地找到理想的驱动解决方案:在早期阶段模拟负载工况、运动曲线和系统行为,并从一开始就设计驱动器以满足您的需求,从而降低技术风险并进行有针对性的开发。

SINAMICS 变频驱动器产品系列

符合标准的机器电气设计

无论是 UL 508A 还是 IEC 标准:您的电气规划都已准备就绪并准备就绪。借助清晰的流程、一致的数据和结构化的规划,您可以可靠地满足适用的要求,减少可能的错误和差异来源,并更有效地实施项目,从而实现符合标准、高效和透明的电气系统规划、记录和批准。

加快您的控制柜设计