Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
ЗАСТОСУВАННЯ В РЕАЛЬНОМУ СВІТІ

Стандартизація в автоматизації

Підвищуйте швидкість автоматизації та масштабування за допомогою стандартизованих технологій, інтерфейсів і процесів. Рішення Siemens ідеально інтегруються в різноманітні системи, завдяки чому складні системи можуть працювати ефективніше.

Що, ймовірно, станеться, коли ви змінюєте постачальника машин, а потім доведеться інтегрувати системи автоматизації від різних постачальників? Без стандартизації вам потрібно більше співробітників з різними навичками, ви втрачаєте гнучкість та час на процес інтеграції, і вам доведеться очікувати більш тривалих простоїв. За допомогою стандартизації ви уникнете цих проблем і отримуєте як гнучкість, так і конкурентні переваги.

Але як це працює? Ознайомтеся з нашими ресурсами та рекомендаціями, щоб дізнатися про найкращі практики та знайти правильне рішення Siemens для ваших потреб.

Ключові переваги

Значок, що символізує гнучкість

Підвищити гнучкість

Значок, що символізує переваги

Отримати конкурентні переваги

Значок, що символізує складність

Керуйте складністю

Жінка користується смартфоном, сидячи за дерев'яним столом.

Яке відношення має ваш смартфон до стандартизації в автоматизації?

Перемикання смартфонів може бути неприємним, але уявіть, що ви робите те ж саме з промисловими машинами. Дивіться у статті, як стандартизація в автоматизації, використовуючи PROFINET та OPC UA, спрощує інтеграцію та підвищує ефективність у різних системах. Дізнайтеся, як гармонізовані інтерфейси перетворюють інтелектуальне виробництво.

Як наші клієнти отримують користь від стандартизації?

На Hannover Messe 2026 ми демонструємо, як стандартизована інтеграція машин забезпечує ефективність та масштабованість, що підтримується MTP Studio, SIMIT, Digital Twin та додатковими рішеннями для операторів заводів. У відео наш клієнт GEA ділиться своїм досвідом і показує, як стандартизація підтримує їх діяльність.

Дізнайтеся, як Masco Group виграє від стандартизації

Маско Груп Автоматизація, Італія

  • На 20% швидше виконання проекту без шкоди для якості
  • Стандарт MTP для безшовної лінійної інтеграції
  • Стандартизований портфель для цифровізації та автоматизації

Дізнайтеся, як Rosendahl отримує користь від стандартизації

Розендаль Некстром, Австрія

  • Rosendahl Nextrom регулярно стикається з проблемою інтеграції своїх машин у існуючі системи своїх клієнтів
  • OPC UA як відкритий інтерфейс від рівня управління до Industrial Edge і Cloud
  • На 30% менше часу введення в експлуатацію для кінцевих клієнтів і на 20% більша свобода від помилок при створенні інтерфейсу

Типові приклади стандартизації в автоматизації

Є питання?

Поспілкуймося. Зв'яжіться з нами, і ми допоможемо вам розпочати максимально ефективно.