Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме СІТРАНС ФМ МАГ 5100 Вт?

SITRANS FM MAG 5100 W - це датчик для всіх водних застосувань. Його підвищена точність низького потоку допомагає виявити витік води, а перевірена калібрування забезпечує точне вимірювання витрати. Крім того, унікальна технологія SensorProm дозволяє здійснювати просте, гнучке введення в експлуатацію датчика, зберігаючи і передаючи критичні дані передавачу.

A water splash in the air with droplets falling down.

Ключові переваги

Встановлюйте навіть у найсуворіших умовах

Встановіть датчик у складних місцях, у тому числі під землею або під водою, завдяки його рейтингу IP68.

Скористайтеся гнучкою платформою передавача

Інтегрована платформа дозволяє гнучко використовувати передавачі MAG 5000/ 6000 у всьому портфелі SITRANS FM.

Заощаджуйте час за допомогою введення в експлуатацію

Замініть та введіть в експлуатацію передавачі швидко та легко на місці за лічені хвилини.

Рекомендовані можливості