Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому SITRANS FM МАГ 6000 I/6000 I Ex de?

Створений для технологічної промисловості, MAG 6000 I забезпечує точність ± 0,2% у міцному корпусі з литого під тиском алюмінію IP67, який витримує найсуворіші умови. Версія Ex de зберігає повну функціональність введення та виводу в небезпечних зонях зони 1 - ключова перевага, коли вибухозахищена робота не повинна порушувати можливості вимірювання. Вбудовувані модулі зв'язку, автоматична конфігурація SENSORPROM та інтегрований контроль пакетів спрощують розгортання.

Ключові переваги

Безпечно працюйте в небезпечних зонях

Розгорніть версію Ex de у вибухонебезпечних середовищах зони 1 із збереженою повною функціональністю введення та виведення. Глобальні сертифікати (ATEX, IECEx, CSA) дозволяють стандартизувати на одній платформі для безпечних і небезпечних зон.

Скоротіть час простою за допомогою швидкої заміни

Поміняйте передавач за лічені хвилини. Блок SENSORPROM автоматично переносить всі дані калібрування та налаштування на новий пристрій — без ручного перепрограмування, жодних затримок виробництва, не потрібен фахівець на місці.

Спростіть управління за допомогою готових до використання виходів

Підключіться безпосередньо до системи управління з першого дня. Кожен блок включає аналогові, імпульсни/частотні та релейні виходи - усі гальванічно ізольовані - тому ви можете контролювати потік, спрацьовувати тривоги та контролювати партії без додаткового обладнання.

Ключові деталі

точність

0.2% ±1 мм/с

Вхід/вихід

1 струм

1 імпульс/частота

1 естафета

Зв'язок

СЕРЦЕ

МОДБУС РТУ

Профібус ПА/ДП

ПристройЕнет

Фундаментна польова шина

Дисплей

Підсвічування фону буквено-цифровим текстом, 3 х 20 символів

Температура навколишнього середовища

Від -20 до 60° C (від -4 до 140° F)

Схвалення/сертифікати

CE, C-tick, CSA; ATEX, IECEx (зона 1/21, клас I відділ 1 та 2)

Рекомендовані можливості

Поширені запитання

Додаткові ресурси та супутні продукти

Деталі продукту

Інструменти та завантаження

Сайпортал | Огляд продукту

Інструменти для визначення розмірів і розрахунку | Інтелект вимірювання

Конфігуратор | Конфігуратор продуктів Siemens

База даних зображень | Фотографії та креслення виробів

Дані CAx | Менеджер завантажень CAx

Відео | Ютуб

Підтримка

Онлайн-підтримка | Вся продукція

Онлайн-підтримка | Технічний форум

Онлайн-підтримка | Створити новий запит на підтримку