Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме СІТРАНС ФМС100?

Створений для універсальності, SITRANS FMS100 чудово підходить у складних умовах, таких як хімічна обробка та продукти харчування та напої. У поєднанні з передавачем SITRANS FMT020 він утворює повний витратомір, забезпечуючи точні та надійні вимірювання для оптимізованого контролю процесу та зниження витрат. Його компактна вафельна конструкція дозволяє легко встановлювати в тісних приміщеннях. Міцні матеріали забезпечують стійкість до корозії та стійкість до високих температур.

Ключові переваги

Забезпечити точне та надійне вимірювання

Відчуйте виняткову точність вимірювання провідних рідин, забезпечуючи стабільний контроль процесу та мінімізуючи невизначеність у критичних застосуваннях, навіть при агресивних середовищах або високих температурах.

Мінімізуйте технічне обслуговування та простої

З відсутністю рухомих частин і міцною, стійкою до корозії конструкцією SITRANS FMS100 пропонує подовжені робочі інтервали та низький рівень обслуговування, максимізуючи час безперебійної роботи та скорочуючи зусилля з обслуговування.

Спрощення введення в експлуатацію та експлуата

Скористайтеся швидким запуском і легкою заміною передавача завдяки технології SENSORPROM™, яка автоматично завантажує налаштування та дані калібрування для безперебійної інтеграції та стабільної продуктивності.

Ключові деталі

Номінальні розміри і діапазон вимірювань

Ду 2 до ДУ 100 (1/12" до 4")

Від 0 до 10 м/с

точність

Стандартна точність 0,4% швидкості, з додатковим високоточним калібруванням до 0,2% швидкості

Робочий тиск

До 40 бар (до 580 фунтів на дюйм) (залежно від типу фланця та вкладиша)

Температура навколишнього середовища та середовища

Температура навколишнього середовища: від -40 до 100° C (-40 до 212° F)

Температура середовища: від -40 до 200° C (-40 до 392° F) (залежно від вкладиша)

Вкладиші, електроди та матеріал датчиків

Вкладиші: PFA, Кераміка

Електроди: Хастеллой С22/2.460, платина

Корпус: нержавіюча сталь AISI 316L/1.440 полірована

Фланці: Корпус фланців з нержавіючої сталі AISI 316L/1.4404, полірований; PVDF; Hastelloy

Схвалення/сертифікати

Схвалення харчових продуктів:

Кераміка: 3A

PFA: 3A, FDA, EC/1935/2004 Декларація відповідності контакту з харчовими продуктами

Рекомендовані можливості

Поширені запитання

Додаткові ресурси та супутні продукти

Деталі продукту

Інструменти та завантаження

Сайпортал | Огляд продукту

Інструменти для визначення розмірів і розрахунку | Інтелект вимірювання

Конфігуратор | Siemens Product Configurator

База даних зображень | Фотографії та креслення виробів

Дані CAx | Менеджер завантажень CAx

Відео | Ютуб

Підтримка

Онлайн-підтримка | Вся продукція

Онлайн-підтримка | Технічний форум

Онлайн-підтримка | Створити новий запит на підтримку