Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Цифровізація кругообігу води в Кальвії

Calvià 2000 успішно досягає своїх цілей щодо ефективності та сталого розвитку завдяки зниженню споживання енергії на 15%, економії часу на розробці на 75% та зменшенням людських помилок на 85% завдяки впровадженню рішення Siemens.

Амбіція відображена в чотирьох цілах

Calvià 2000 - муніципальна компанія майорканського міста Кальвіа, відповідальна за каналізаційну мережу, очищення води, регенерацію води та збір відходів. Під час модернізації очисної споруди їхні цілі були чіткими: ефективність, стійкість, стандартизація та прозорість. Компанія Siemens співпрацювала з компанією Calvià 2000, щоб забезпечити роботу їх заводу за найвищими стандартами якості та ефективності.

Ключові переваги

15% менше енергоспоживання

Sustainability був в основі проекту модернізації очисної води Кальвії. Технології Siemens дозволили скоротити споживання енергії на 15%, допомагаючи створити більш ефективну та готову роботу до майбутнього.

75% менше часу на інженерію

Ефективна інженерія допомогло прискорити проект модернізації. Використовуючи SIMATIC WinCC Unified і TIA Portal, Calvià WWTP скоротила час інженерії на 75% порівняно з попереднім рішенням.

85% Менше людських помилок

Стандартизація допомогло спростити роботу на заводі. Використовуючи Siemens Технологія SCADA/HMI, Calvià 2000 скоротив час навчання операторів і досяг зменшення людських помилок на 85%.

Для досягнення цих амбітних цілей нам потрібна була співпраця надійного партнера, і тому ми вибрали Siemens. Їх перевірений досвід цифровізації та лідерство у секторі процесів контролю водного циклу в містах були визначальними для успіху цього проекту.<br/>
Хосеп Паллісер, Менеджер технічного обслуговування, Кальвія 2000

Метою майорканської компанії було очистити стічні води та повернути їх у навколишнє середовище в оптимальному стані або, якщо необхідно, повторно використовувати їх для інших цілей. Щоб досягти цього, його очисна споруда повинна працювати з найвищими стандартами якості та ефективності. Обов'язковою була модернізація існуючої системи управління та автоматизації. І, звичайно, для виконання всіх цілей для всіх його об'єктів, які складаються з центру управління, чотирьох ОС та 72 насосних станцій. Без сумніву, це було великим викликом для Siemens та поворотом на 180° для Calvià 2000. Подивіться, як ми змогли підтримати Calvià 2000 для вирішення їхніх проблем.

Технології Siemens, які зробили це можливим

Головний знімок Магдалини Мартінес Конті, оператора заводу в Calvià 2000

Ефективна інженерія та робота з WinCC Unified

«Нова система SCADA на базі WinCC Unified проста у використанні. Ми змогли легко та інтуїтивно зрозуміло дізнатися, як це працює для вдосконалення наших операцій та візуалізації всіх процесів», - стверджує Магдалена Мартінес Конті, оператор заводу Calvià 2000.

Компанія Siemens створила веб-сервер у демілітаризованій зоні за допомогою опції Unified Collaboration WinCC. Він відповідає за управління доступом до веб-клієнтів для віддаленої роботи, забезпечуючи прозорість для всіх заводів Calvià 2000. Ця інтегрована технологія WinCC Unified пропонує основні переваги:

  • Ефективна інженерія: відсутність дублювання інженерних процесів шляхом з'єднання існуючих екранів з інших пристроїв, плюс це збільшує гнучкість у конфігурації системи.
  • Гнучкість в операціях: WinCC Unified забезпечує загальну зручність використання, відображає знання з інших машин або ліній та забезпечує повну інтеграцію екранів.

Чотири сервери, один проект

У цьому проекті Siemens впровадив чотири сервери.

  • Один для WWTP Санта-Понса
  • Ще один для решти WWP
  • Один сервер для управління насосом
  • Сервер, який контролює все

Завдяки опції Collaboration Siemens змогла створити спільний сервер у DMZ, який керує доступом веб-клієнтів прозорим для операторів способом. Як ніби це був єдиний сервер. Крім того, необхідні стандарти кібербезпеки виконуються простим і швидким способом з одного проекту TIA Portal.

Колаж із зображенням п'яти рослин Calvià 2000
Аераційні басейни на очисній станції з лісистими пагорбами на задньому плані під блакитним небом.

Calvià 2000 встановлює курс на стійкість

Поворот на 180º
Успіх неможливий, якщо стійкість не гарантується. Особливо в певних секторах, таких як вода, один з найцінніших товарів і послуг нашого суспільства. Підбираючи правильну технологію, можна дбати про навколишнє середовище та наших людей, будучи ефективними та прибутковими. Компанія Calvià 2000 прийняла правильне рішення довірити Siemens проекту, який не тільки допоміг підвищити ефективність його установок, але й є екологічно чистим.