Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Промислові операції для машин, ліній і заводів

Простий у навчанні, простий у використанні, простий в експлуатації: SIMATIC WinCC Unified пропонує вам найновіші технології, упаковані в майбутню платформу HMI та SCADA. Відкрийте для себе новий рівень промислових операцій від панелей до краю роботи та управління на основі ПК.

SIMATIC WinCC Unified

Насолоджуйтесь усіма перевагами передових промислових операцій із системою, яка покриває будь-які вимоги візуалізації:

  • Безшовна інтеграція апаратного та програмного забезпечення
    Надайте продуктивність візуалізації на різних платформах, від панельних, до периферійних систем HMI та SCADA на базі ПК.
  • Оптимізована прозорість машини
    Ефективно керуйте складними машинами та значно зменшуйте час простою.
  • Легка стандартизація
    Заощаджуйте час та зменшуйте інженерні ризики, а також витрати на навчання та технічне обслуговування за допомогою послідовної концепції експлуатації.
  • Гнучкі розширення та відкритість для індивідуальних рішень
    Реалізуйте індивідуальні рішення HMI та SCADA для будь-якої галузі або легко інтегруйте спеціальні елементи керування.
  • Інтеграційна платформа
    Пов'язування даних виробництва зі світом ІТ через відкриті та стандартизовані інтерфейси.
сіматична уніфікована система-1024х720

Ключові переваги

Забезпечують неперевершену масштабов

SIMATIC WinCC Unified розроблений для роботи в будь-якому місці та в будь-який час на різних платформах та середовищах та пропонує широкий спектр можливостей для гнучкої інтеграції даних, галузевих вимог та спеціальних програм для користувачів.

Багато можливостей, один фреймворк

За допомогою WinCC Unified ви можете модернізувати своє існуюче рішення HMI та вивести візуалізацію та роботу на машинному рівні на новий рівень. Виграйте переваги від покращеної зручності використання, масштабованої інженерії та готової до майбутнього системи, розробленої для підтримки як поточних вимог, так і нових концепцій машин.

Працює де завгодно, в будь-який час

Забезпечте оптимальну зручність використання та однорідні користувальницькі інтерфейси незалежно від пристрою завдяки таким технологіям, як HTML5, SVG та JavaScript - також за допомогою безпечного доступу за допомогою веб-клієнтів, що не потребують обслуговування.

Окрім інтуїтивно зрозумілих концепцій управління з використанням жестів мультитач з двома руками керування машинами або розширеного масштабування, панорамування та очищення, сучасний дизайн є вітриною вашої компанії та вирішальною доданою вартістю, яка переможе у жорсткій конкуренції завдяки унікальним пропозиціям продажу.

Стандартизація зменшує складність

Стандартизовані рішення HMI економлять час на інженерії та зменшують ризик помилок, а також витрати на обслуговування управління HMI. Збільшується оперативна ефективність, скорочується час навчання.

Використовуйте готові до використання бібліотеки, такі як Industry Library або Control Function Library (CFL), щоб стандартизувати візуалізацію та управління процесами або використовувати переваги модульного виробництва за допомогою Тип модуля Упаковка (MTP).

Високий рівень відкритості

Розробляйте індивідуальні рішення легко, швидко та точно відповідно до ваших потреб та вимог. Для максимальної гнучкості, TIA Portal пропонує API відкритості та «СіваРЦ» можливість значно скоротити інженерні зусилля за допомогою автоматизованої генерації.

API виконання забезпечує повний доступ для читання/запису до Unified Object Model WinCC та даних RT за допомогою стандартних мов програмування. Це дозволяє легко розширити функціональність RT шляхом інтеграції веб-інструментів, контролерів або власних додатків безпосередньо в інтерфейс користувача, що дозволяє уникнути перемикання між різними інструментами.

Інтеграційна платформа

Підключіться безпосередньо до контролера SIMATIC S7, встановіть власне підключення до систем інших виробників (наприклад, Modbus, Allen Bradley) або використовуйте стандартизований інтерфейс OPC UA для обміну даними автоматизації з ІТ-системами через стандартизовані інтерфейси. Крім того, дані також можуть обмінюватися з брокерами MQTT або отримувати доступ до онлайн-або історичних даних через інтерфейс GraphQL.

Ознайомтеся з продуктами за допомогою SIMATIC WinCC Unified

Select...

Дізнайтеся, як інші використовують SIMATIC WinCC Unified

Поширені запитання